MS

마그네틱 캐치MS

4 / 4토탈 결과

필터링
  • 마그네틱 캐치
  • MS
요크위치 조절 가능 제품입니다.
악세사리
—Counter plate W4av

도면/ 일러스트

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
MS4WP 140-050-506
MS4BRP 140-050-507
MS6WP 140-050-508
MS6BRP 140-050-509
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 색상 A P1 d1 d2 D H L 흡착력N 흡착력kgf 본체 재료 종류 설치 방향 B EAN 카튼 무게(g)

MS4WP

140-050-506

화이트

33

25.5

14

9

M4

16.5

5

23.5

2.4

플라스틱

표준 타입

수직형 표면 설치

23

4510932017480

1000

11.7

MS4BRP

140-050-507

브라운

33

25.5

14

9

M4

16.5

5

23.5

2.4

플라스틱

표준 타입

수직형 표면 설치

23

4510932017497

1000

11.7

MS6WP

140-050-508

화이트

36.5

28

17

11

M5

19

3

39.2

4

플라스틱

표준 타입

수직형 표면 설치

24

4510932017503

1000

17.7

MS6BRP

140-050-509

브라운

36.5

28

17

11

M5

19

3

39.2

4

플라스틱

표준 타입

수직형 표면 설치

24

4510932017510

1000

17.7

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
MS4WP
MS4BRP
MS6WP
MS6BRP
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
MS4WP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-506

MS4BRP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-507

MS6WP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-508

MS6BRP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-509

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

노트

—Be sure to read the “Cautions”.

—Screws not included.

—Magnet yoke without surface finish may rust.