NSDX-10(R/L)K

조절식 소프트 다운 스테이NSDX-10(R/L)K

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 조절식 소프트 다운 스테이
  • NSDX-10(R/L)K

  • 소프트 다운
위에서 아래로 내려여는 플랩 도어에 사용합니다.
피아노힌지, 평경첩, 플랩 경첩과 동반 사용가능합니다.
캐치 내장형으로, 플랩도어가 완전히 닫힌 위치에서 정위치에 고정됩니다.
3만 회 개폐 테스트 통과 제품입니다.
열림속도는 조절 가능합니다.
사양
●사용온도:0℃ ~40℃
악세사리
●마운팅 플레이트 NSDX-SZ
●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 3.5×15

동영상

관련 정보

사양

본체 [【원터치 마운팅 플레이트】별매품]

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
NSDX-10RK- 180-022-378
장바구니 담기
NSDX-10LK- 180-022-377
장바구니 담기
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS Opening Direction Spec Material Finish Maximum Door Moment N.m/pc Maximum Door Moment kgf.cm/pc EAN 박스 카튼 무게(g)

NSDX-10RK-

180-022-378

장바구니 담기

Downward-opening

Right-handed

Zinc Alloy (ZDC)/Steel

Nickel

Min. 1.96 - Max. 6.86

Min. 20 - Max. 70

4510932169448

20

80

181

NSDX-10LK-

180-022-377

장바구니 담기

Downward-opening

Left-handed

Zinc Alloy (ZDC)/Steel

Nickel

Min. 1.96 - Max. 6.86

Min. 20 - Max. 70

4510932169424

20

80

181

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

옵션 제품 [【원터치 마운팅 플레이트】별매품]

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
NSDX-GZ 180-109-459
NSDX-CZ 180-109-460
NSDX-AZ 180-109-019
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 사양 주재료 주마감 도어 열림 방법 도어 재질 EAN 박스 카튼

NSDX-GZ

180-109-459

유리 도어용 원터치 설치 마운팅 플레이트

스틸(SPCC)

니켈 도금

관련 부품

유리

4510932023597

160

640

NSDX-CZ

180-109-460

원터치 설치 마운팅 플레이트

스틸(SPCC)

니켈 도금

관련 부품

목재

4510932023573

160

640

NSDX-AZ

180-109-019

20mm알루미늄프레임 도어용 원터치 마운팅 플레이트

스틸(SPCC)

니켈 도금

관련 부품

알루미늄 프레임

4510932023580

320

1280

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

별매품 [【SDS 유리문용 페이스 플레이트 , 스페이서】 별매품]

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
SDS-50G-CR 180-100-260
SDS-50G-BL 180-928-046
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 주마감 도어 열림 방법 도어 재질 재료 EAN 박스 카튼 무게(g)

SDS-50G-CR

180-100-260

크롬 도금

관련 부품

유리

아연 합금(ZDC)/ABS수지

4510932023559

50

200

25

SDS-50G-BL

180-928-046

소부 도장/블랙

관련 부품

유리

아연 합금(ZDC)/ABS수지

4510932023566

50

200

25

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

( 마운팅 플레이트 NSDX-GZ 와 함께 사용하십시오 .)

CAD다운로드

본체 [【원터치 마운팅 플레이트】별매품]

제품명
NSDX-10RK-
NSDX-10LK-
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
NSDX-10RK- DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-378

NSDX-10LK- DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-377

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

옵션 제품 [【원터치 마운팅 플레이트】별매품]

제품명
NSDX-GZ
NSDX-CZ
NSDX-AZ
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
NSDX-GZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-459

NSDX-CZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-460

NSDX-AZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-019

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

별매품 [【SDS 유리문용 페이스 플레이트 , 스페이서】 별매품]

제품명
SDS-50G-CR
SDS-50G-BL
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
SDS-50G-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-260

SDS-50G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-928-046

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

매뉴얼

Installation Manual (English) 1043_3_nsdx10_e.pdf

노트

a●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
●좌우 구분이 있습니다.
● 제품의 개별차나 사용 상황에 따라 문이 열리는 속도가 달라지는
경우가 있습니다.
● 열린 문 위에 물건을 두거나, 문 위에서 작업 등을 할 경우에는 본
스테이 외에 문을 지지할 지주 또는 보강재를 사용하십시오.

카테고리

최근 검색한 제품

최근 검색 결과 없음

검색 이력 표기 기능을 원하실 경우, 하기 "이력 보존" 버튼을 눌러주세요.

최근 검색 결과 없음

배송

ー별도의 언급이 없는 이상, 모든 제품은 미터법을 기준으로 제작됩니다.

ー치수, 마감, 패킹 등의 변경 사항, 또는 생산 보류에 관해서는 통지없이 발생할 수 있습니다.

ー법적 책임의 범위는 대체 제품에 한정됩니다.

×
  • ADJUSTABLE SOFT-DOWN STAY NSDX

×
×
필터
필터링
검색 Clear All ×
RoHS 2
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기