- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈 스테이
- SDS-200, SDS-201, SDS-210
소프트 다운 스테이SDS-200, SDS-201, SDS-210
9 / 9토탈 결과
- 소프트 다운
- 아래에서 위로 들어올리는 플랩 도어에 사용합니다.
댐퍼가 내장되어 있어 플랩 도어가 부드럽고 조용히 닫힙니다.
좌우 구분 없이 사용 가능합니다.
캐치 내장으로 플랩 도어가 닫힌 상태를 유지하여 줍니다.
총 3종으로 제공됩니다:
-SDS-200: 열림 각도 70° 단축 힌지 사용
-SDS-201: 열림 각도 70° 다축 힌지 사용
-SDS-210: 열림 각도 105° 단축 또는 다축 힌지 사용 - 사양
- ●사용온도:0℃ ~40℃
- 악세사리
- ●마운팅 플레이트
●십자홀 접시 머리 태핑 나사 3.5×14 - 별매품
- ●SDS 유리문용 페이스 플레이트, 스페이서
동영상
관련 정보
사양
본체 [【본체】]
별매품 [【SDS 유리문용 페이스 플레이트 , 스페이서】별매품]
CAD다운로드
본체 [【본체】]
제품명 |
---|
SDS-200-W |
SDS-200-G |
SDS-200-U |
SDS-201-W |
SDS-201-G |
SDS-201-U |
SDS-210-W |
SDS-210-G |
SDS-210-U |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS-200-W | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-100-268 |
|
SDS-200-G | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-100-269 |
|
SDS-200-U | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-100-270 |
|
SDS-201-W | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-100-271 |
|
SDS-201-G | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-100-272 |
|
SDS-201-U | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-100-273 |
|
SDS-210-W | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-100-274 |
|
SDS-210-G | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-100-275 |
|
SDS-210-U | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-100-276 |
별매품 [【SDS 유리문용 페이스 플레이트 , 스페이서】별매품]
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual SDS-200 (English/Japanese) | 0030_2_sds200.pdf |
---|
노트
●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
●문을 열 때에는 열리는 각도 이상으로 무리하게 열지 마세요.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈 스테이
- SDS-200, SDS-201, SDS-210