- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈 스테이
- SLUN-N
스윙 리프트업 스테이SLUN-N
3 / 3토탈 결과
필터링
- 리프트 어시스트
- 소프트 클로즈
- 아래에서 위로 들어올리는 플랩 도어에 사용합니다.
플랩 도어를 전면으로 50 - 70mm가량 당겨주면 스프링이 작용하기 시작하여 플랩
도어를 가볍게 열어줄 수 있습니다.
소프트 클로즈 기능으로 도어가 닫힐 때 소음이 방지됩니다.
본체를 캐비닛 안쪽 윗부분과 정면 엣지에 맞추어 대어주면 설치위치를 간단하게
정할 수 있습니다.
3만 회 개폐 테스트 통과 제품입니다. - 사양
- ●사용온도:5℃~35℃
- 악세사리
- ●십자홀 둥근 머리 태핑 나사3.5×15
(본체 설치용)
●십자홀 접시 머리 태핑 나사3.5×20
(댐퍼 설치용)
●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 4.5×12
(연동 바 설치 나사) - 별매품
- ●연동 바 SLUB형(하기)
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
본체 [【본체】 좌우 각 1개/1세트]
별매품 [【연동 바】 별매품]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
SLUB-535 | 180-120-287 | |||
SLUB-551 | 180-104-088 | |||
SLUB-835 | 180-120-288 | |||
SLUB-851 | 180-100-131 |
※문 중앙 부분이 유리 등으로 되어 있어 연동 바가 가 안 보이도록 하고 싶을 때는, 암 B부에 설치하십시오.
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Instruction Manual (English) | 1018_2_slun_n_e.pdf |
---|
노트
●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
● 본체 1세트마다 별매품인 연동바가 필요합니다. 옆 방향의 강도를 확보해야 할 경우에는
2개를 설치하십시오. 1개를 설치할 경우에는 암 A부에 설치하십시오.
●수동 개폐식입니다.
●유리문에 설치할 경우, 유리 프레임의 폭을 75mm 이상으로 하십시오.
● 문폭 방향의 중앙에 반드시 핸들(별매품)을 설치하십시오. 문을 쉽게 열기 위해
마운팅 플레이트의 아래쪽 끝부분부터 위쪽(하단 그림의 ※2 참조)에 설치하십시오.
●원래대로 돌아가려는 힘이 작용하므로, 제품을 개별적으로 조작하지 마십시오.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈 스테이
- SLUN-N
최근 검색한 제품
×
×
Loading