- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 푸시 노브 래치
- TLP-S
푸시노브 래치TLP-S
4 / 4토탈 결과
필터링
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
- 노브가 눌리어진 상태에서는 표면이 평평해져 실내 인테리어와 조화를 이루며 물체가
걸릴 위험도 없는 스마트한 디자인입니다.
스프링식 래치로, 래치에 외력을 가하지 않고도 도어가 정위치를 유지합니다.
래치 본체를 설치하기 전에 미리 나사를 적절하게 조이거나 풀어 줌으로써 다양한 도어
두께 (19-30mm) 에 대응하여 설치가 가능합니다.
오버레이, 인세트 구분 없이 자유롭게 사용 가능한 제품입니다. - 사양
- —Applicable door thickness: 19–30mm
- 기타
- 브라운 컬러로도 오더 가능합니다.
- 악세사리
- • 래치 본체 설치용 나사: 냄비머리태핑나사 3×20 (SUS)
• 카운터 플레이트 설치용 나사: 냄비머리태핑나사 3×16 (SUS)
• 도어 두께 설치용 나사: M4×24, M4×30
동영상
도면/ 일러스트
사양
본체 [푸시노브·베이스]
본체 [래치 본체·카운터 플레이트]
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Assembly Instruction(Push Latch) English | 1025_3_tlp_tlps_e.pdf |
---|
노트
—Please order Push Knob⋅Base and Latch Body⋅Counter plate for complete set.
—The spring loaded latch and the dead bolt are reversed up and down when using for right and left installation.
—Door stopper is required when installing to inset door.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 푸시 노브 래치
- TLP-S
최근 검색한 제품
×
×
Loading