- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 빗장(슬라이드 볼트)
- ZL-2402
스테인리스 섬턴 도어락ZL-2402
2 / 2토탈 결과
- 스테인리스 섬턴 도어락
- ZL-2402
- 쯔바일 시리즈
발매되었습니다
- 섬턴 도어락으로 잠금 상태 표시기가 탑재되어 있으며 유리도어, 목재도어 구분 없이 사용 가능합니다.
내식성이 뛰어난 SUS316 스테인리스로 만든 모델입니다.
최고급 Zwei L 마감 적용으로 새틴의 고급스러움과 미러의 반짝임을 담아낸 제품입니다.
잠금 장치가 작동될 때 도어를 프레임쪽으로 자연스럽게 끌어와 부드럽게 잠길 수
있도록 설계된 제품입니다.
안전 트리거와 함께 제공되어 도어가 완전히 닫히지 않았을 때 잠금 상태가 되지 않도록
설계된 제품입니다. - 악세사리
- • 육각접시머리 볼트 M4 (도어 설치용)
• 육각접시머리 볼트 M3(커버 설치용)
*도어 두께별로 사용되는 나사가 다릅니다. - 별매품
- • 스트라이크 박스 ZL-2402-B
• 스트라이크 플레이트 ZL-2402-FB
동영상
관련 정보
도면/ 일러스트
-
모두 보기
-
모두 보기
When combined (indicator side)
-
모두 보기
Cut Out Dimensions: When using strike box
Wooden Doors -
모두 보기
Glass Doors
-
모두 보기
Application Example with Wooden Door and Strike Plate
-
모두 보기
Emergency Unlocking Method
The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above. -
모두 보기
With Safety Feature
The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed. -
모두 보기
Flat when Door is Open
When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude.
사양
본체 [본체]
별매품 [스트라이크 박스 (별매품)]
별매품 [스트라이크 플레이트 (별매품)]
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1220_2_zl2402_e.pdf |
---|
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 빗장(슬라이드 볼트)
- ZL-2402