- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 슬라이딩 도어 래치
- HC-3051
슬라이딩 도어용 래치HC-3051
4 / 4토탈 결과
필터링
- 슬라이딩 목재 도어에 사용하는 매립형 래치 핸들입니다.
베이스는 네 종류 중 선택 가능합니다.
도어의 모서리로부터 30 mm 이상, 51 mm 이하로 떨어진 위치 이내라면 어디든
자유롭게 설치할 수 있습니다.
얇은 프레임의 도어에 사용하기 좋습니다.
35 - 45 mm의 도어 두께에 설치가 적당하며, 서로 길이가 다른 세 개의 스핀들과
두 개의 나사가 동봉 제공됩니다.
좌우구분없이 설치 가능합니다. - 어플리케이션
- 가정용 미닫이식 도어
- 악세사리
- • 스핀들 4 x 35, 4 x 39, 4 x 43 (SWCH)
• 스트로크 및 래치 본체용 접시머리태핑나사 3.5 x 25 (SUS)
• 정사각 손잡이용 접시머리나사 M4 x 20, M4 x 25 (SUS)
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HC-3051-CLD-NI | 140-032-754 | 장바구니 담기 |
||
HC-3051-DSL-NI | 140-032-755 | 장바구니 담기 |
||
HC-3051-IND-NI | 140-032-753 | 장바구니 담기 |
||
HC-3051-PRV-NI | 140-032-752 | 장바구니 담기 |
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
• 도어에 베이스를 설치할 때에는 반드시 아래 도면과 같이 하여 래치가 정상적으로작동할 수 있도록 유의하여 주십시오.
• 도어가 완전히 닫힌 상태에서만 래치가 작동합니다.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 슬라이딩 도어 래치
- HC-3051
최근 검색한 제품
Loading