- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 리드 스테이
- U3012HL
멀티 앵글 리드 스테이 U3012HL
1 / 1토탈 결과
필터링
- 잠금레버를 사용하므로 도어를 다양한 각도에서 고정
시킬 수 있습니다.
레버를 원하는 쪽으로 밀어 고정/해제가 가능합니다.
잠금 구조 상, 고정되어 있는 도어가 의도치 않게 해제
되는 경우가 없습니다.
용도에 따라 도어당 1개 또는 1쌍을 설치하면 됩니다.
좌우 구분 없이 사용 가능합니다.
도어 열림 각도: 최대 100˚
권장 도어 규격:
높이 – 최대 2000 mm.
폭 – 600 - 910 mm.
두께 – 25 - 45 mm.
중량 – 최대 20 kg.
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 리드 스테이
- U3012HL
최근 검색한 제품
Loading