Hooks Hardware Basics

후크 하드웨어의 기초 지식

후크는 옷이나 가방, 주방 용품, 케이블 등 다양한 물건을 벽면이나 가구, 장치 등에 물건을 걸 때 사용하는 하드웨어입니다.
이 페이지에서는 후크의 종류 및 선택 방법부터 기초 지식까지 하드웨어 브랜드 스가츠네만의 유니크한 후크를 소개합니다.

후크란?

후크는 벽면이나 가구, 장치 등에 설치해 다양한 물건을 걸 때 사용합니다.
모양과 용도에 따라 옷걸이, 모자 걸이 또는 외투 걸이로도 불립니다.

후크의 종류

모양으로 선택

일반 후크

일반 후크는 벽면에 설치하는 제품으로 디자인이 다양합니다. 스가츠네는 앤틱이나 심플, 모던, 컨트리, 엘레강스, 팝 등 다양한 요소의 제품을 보유하고 있습니다.

고리 부분이 2개 이상인 더블 후크나 고리 부분이 좌우로 움직이는 회전 후크도 있습니다. 회전 후크는 영상과 같이 저항(마찰)이 있는 타입과 없는 타입으로 나뉩니다.
실리콘 고무 후크

실리콘 고무를 사용하고 있어 어린이가 부딪혀도 안전한 후크입니다. 스가츠네에는 동글동글하고 귀여운 디자인의 후크를 다수 보유하고 있습니다.
내부에는 금속 심재가 들어있어 내하중도 충분합니다.

자석 후크

자석 후크는 자석이 달려있어 냉장고나 금속 캐비닛에 붙일 수 있습니다.

래치 후크

래치 후크는 고리 부분의 일부가 위 또는 아래로 움직여 물건을 걸 수 있는 후크입니다. 평상시에는 고리 부분이 닫혀 있어 걸어놓은 물건이 빠지지 않습니다.
좌우 90°회전하는 타입이나 잠금 장치를 설치할 수 있는 제품도 있습니다.

매입 후크

매입 후크는 벽면에 매입된 상태로 설치되어 있으며 사용하지 않을 때는 고리 부분이
수납되어 돌출이 없는 후크입니다.

카운터 아래에 설치하는 타입도 있습니다.
도어 스톱 후크

도어 스톱 후크는 도어 스톱과 후크가 일체화된 제품입니다.
화장실 도어용으로 추천드립니다.

용도 한정 후크

옷걸이용, 넥타이용, 그림 레일용 등 특정 용도 전용의 후크를 가리킵니다.

패널 행거

패널 행거는 패널에 걸 수 있게 길고 홈이 파여있는 하드웨어입니다.
공구를 사용하지 않아도 손쉽게 패널을 설치, 제거할 수 있습니다.

설치 위치로 선택

벽과 측면 패널
천장

좌측 그림과 같이 벽면에 설치하는 후크가 일반적이지만 천장이나 카운터의 아래면에 설치할 수 있는 후크도 있습니다.

브랜드로 선택

Zwei L 시리즈

맑은 반짝임의 경면 가공과 실크와 같은 헤어라인 마감으로 스테인리스 스틸의 아름다움을 추구했습니다. 직선과 커브의 심플한 구성은 다양한 장소와 환경에 어울립니다.
동일 마감의 핸들, 노브와 함께 사용해 토탈 코디네이트가 가능합니다.

PXB 시리즈

빈티지 느낌을 연출할 수 있는 컨트리 테이스트와 알록달록한 컬러의 실리콘 고무 제품 등 개성 있는 디자인이 특징인 LAMP 브랜드의 후크 시리즈입니다. 설치 나사가 보이지 않는 특수한 구조로 후크 자체의 디자인은 물론, 공간의 이미지를 해치지 않습니다.
(일부 설치 나사가 보이는 제품도 있습니다)
핸들이나 수건 걸이, 스위치, 콘센트 플레이트와 토탈 코디네이트가 가능한 제품도 있습니다.

후크의 내하중

후크를 선택할 때는 거는 물건의 중량을 고려해야합니다.
후크의 내하중은 "내하중 N" 또는 "내하중 kgf"와 같이 표기하며 버틸 수 있는 하중을 표시합니다. 거시려는 물건보다 내하중이 큰 제품을 선택하셔야 합니다.

내하중은 그림과 같은 방향으로 하중을 걸어 시험합니다.
설치하는 벽면의 강도도 중요하므로 강도가 있는 벽면에 설치하셔야 합니다. 만일 조건이 안 좋은 곳에서 사용하실 경우에는 반드시 실제 제품으로 테스트를 거치시기를 바랍니다.
스가츠네에는 높이 25mm의 작은 후크에서 300mm크기의 대형 후크까지 폭 넓은 종류의 제품이 있습니다. 내하중은 약 1 kgf에서 100 kgf까지 있습니다.

필터 검색으로 후크를 선택하는 방법(일어, 영어 페이지 한정)

홈페이지의 필터 기능을 사용해 검색하시면 원하시는 사양의 제품을 간단히 선택하실 수 있습니다.
홈페이지에서 종류, 내하중, 색상, 설치 방법 등의 필요한 부분에 체크하시면 조건에 맞는 제품이 표시됩니다.

쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기