스가츠네에서는 소형 가구 및 탁상 분석기용 소형(M6) 에서 반도체 장비에 사용할 수 있는 11t의 적재 용량을 가진 초대형(Tr60)까지 다양한 레벨링 글라이드가 준비되어 있습니다.
- 기업 소개
- About our Products
- 하드웨어의 기초 지식
- Leveling Glides
레벨링 글라이드의 기초 지식
레벨링 글라이드는 테이블, 의자, 박스형 가구부터 소형 분석기, 대형 반도체 장비에 이르기까지 다양한 곳에서 사용됩니다.
종류나 선택 방법 등의 기초 지식부터 하드웨어 전문 메이커인 스가츠네만의 독특한 레벨링 글라이드까지 다양한 것들을 소개해 드리겠습니다.
레벨링 글라이드란?
레벨링 글라이드는 높이를 조절하고 수평을 유지하기 위해 가구 및 장비의 다리 또는 바닥에 부착합니다(덜컹거림 방지)
레벨링 글라이드는 바닥이 울퉁불퉁하거나 경사가 심할 때도 가구 및 장비의 수평을 유지하기 위해 사용되며, 일부 제품에는 면진 기능도 있습니다.
레벨링 글라이드는 "조절 가능한 글라이드"라고 합니다.
레벨링 글라이드 내하중의 이해
①수직 하중
②접지면
레벨링 글라이드의 내하중은 '내하중 N' 또는 '내하중 kgf' 과 같이 표시하며 1개당 견딜 수 있는 하중(수직 하중) 을 표시합니다.
가구나 기계에 설치하는 경우 '레벨링 글라이드 1개당 내하중 X 사용 개수(바닥면에 밀착해 접지하고 있는 개수) = 최대 내하중'으로 산출 합니다. 최대 내하중이 기계의 총 중량이나 테이블과 위에 얹는 물건을 더한 무게보다 더 큰 것을 골라야 합니다.
레벨링 글라이드 높이 조절 방법
①측판 ②하단면 ③가구 베이스
방법 1: 나사 머리 조절
하단면에 구멍을 뚫어 십자 드라이버를 삽입하여 나사를 돌려 높이를 조절합니다.
긴 나사산 볼트 타입의 글라이드를 사용하면 베이스가 높은 가구에서도 캐비닛 내부에서 편리하게 높이를 조절할 수 있습니다.
깔끔한 외관을 위해 사용하지 않을 때는 나사 홀에 캡을 씌울 수 있습니다.
방법 2: 바닥면 나사를 드라이버로 조절
레벨링 글라이드의 바닥면에 있는 십자홀을 드라이버로 돌려 높이를 조절하는 타입입니다.
가구나 장치를 들어올려야 조절이 가능해 가벼운 제품에 사용됩니다.
방법 3: 스패너로 너트를 조절
너트가 나사부분과 일체화 되어 있어 스패너로 너트를 돌려 높이를 조절합니다.
스패너를 삽입할 공간이 필요하지만 윗 부분에 가구나 기계가 설치되어 있어도 조절 가능합니다.
방법 4: 손으로 돌려 조절
레벨링 글라이드의 아랫 부분을 손으로 돌려 조절하는 타입입니다.
아랫 부분이 이중 구조로 되어 있어 손으로 돌려도 이중 구조의 윗 부분만 회전을 하기 때문에 가구나 장치를 바닥에 놓은 채로 조절 가능합니다. 공구를 사용하지 않아 손쉽게 조절 할 수 있습니다.
레벨링 글라이드의 종류
나사 부분과 접지면의 재질
①나사 부분 ②접지면
나사 부분의 재질
스테인리스 스틸
내식성과 내구성이 뛰어나 물을 사용하는 환경에 강합니다.
스틸
스테인리스 스틸에 비해 가격이 저렴합니다. 블랙 컬러도 있습니다.
접지면의 재질
금속
쉽게 변형되지 않고 고하중에도 대응 가능합니다.
수지
금속에 비해 바닥면에 흠집이 생기지 않습니다.
탄성중합체 /
에틸렌 아세트산 비닐
수지에 비해 미끄럼 방지 기능이 강화된 소재입니다.
부가 기능
스위블 기능
스위블 기능이랑 레벨링 글라이드의 목 부분이 움직이는 구조를 말합니다.
경사면이나 바닥이 울퉁불퉁한 곳에서 수평을 유지해줍니다. 가구나 장치의 다리가 수평이 아니어도 사용 가능합니다.
*레벨링 글라이드의 목 부분은 바닥부의 볼트 부분과 연결된 부분을 말합니다.
면진
지진의 흔들림을 흡수합니다.
바닥에 고정시켜 넘어지는 것을 방지하는 구조와 다르게 볼트와 샤프트가 진동을 흡수하는 면진 구조로 기구 및 장치가 넘어지거나 내부 기반이 파손되는 것을 방지하는데 도움을 줍니다.
일반적인 상태
소규모 지진의 경우
대규모 지진의 경우
셀프 레벨링
셀프 레벨링 기능은 특수 점탄성 소재로 평평하지 않은 바닥의 테이블 레벨을 자동으로 조절해 줍니다.
테이블 재배치 시 번거로움이 덜해 편합니다.
고착 방지 처리
레벨링 글라이드의 고착 방지 처리는 나사면의 마찰을 줄여주는 처리입니다. 이로 인해 매끄러운 높이 조절이 가능해집니다.
스테인리스 스틸은 열전도율이 낮고 열팽창 계수가 높아 너트를 조일 때 마찰열이 발생할 수 있습니다. 열로 인해 나사가 팽창하여 수나사와 암나사산이 서로 달라붙어 움직이지 않게 되는 현상을 "고착"이라고 합니다.
관련 제품
글라이드 베이스
글라이드 베이스를 사용하면 목제 가구에도 쉽게 글라이드를 고정할 수 있습니다. 나사로 조이거나 타공 설치가 필요 없습니다.
레벨링 글라이드의 나사 사이즈에 맞는 제품을 선택해 주세요.
레벨링 글라이드용 와셔
레벨링 글라이드의 육각 너트 부분에 와셔를 끼워 앵커 볼트로 쉽게 레벨링 글라이드를 고정할 수 있습니다. 제조 기계, 컨베어 벨트 및 진동이 있는 장치에 추천 드립니다.