올림피아 슬라이드 힌지
특징
올림피아(OLYMPIA) 는 랩콘 기술이 적용된 최초의 슬라이드 힌지로 도어에 우아한 움직임을 구현했습니다. 혁신적인 로터리 댐퍼는 컴팩트하고 세련된 디자인에 5단계로 조절 가능해 도어의 무게나 크기에 상관 없이 설치한 후에도 최적의 속도를 선택할 수 있습니다.
매일 사용하는 가구를 항상 쾌적하게 사용하기 위해서는 힌지의 내구성이 매우 중요합니다. JIS(일본 표준)에서 요구하는 4만 회를 훨씬 뛰어 넘는 20만 회 테스트를 통과한 제품으로 품질 내구성에는 자신 있습니다. (H360은 10만 회 개폐 테스트 통과)
[퀵 데모] 올림피아 슬라이드 힌지 탈부착
오리지널 댐퍼 배치로 전후, 상하, 좌우의 조절 나사가 모두 상단에 위치해 있어 조절이 간편해졌습니다.
[안내] 올림피아 슬라이드 힌지 3방향 조절
올림피아 힌지의 초기 설계 단계부터 최종 검사까지 장기적인 품질을 보장하는 LAMP 브랜드를 각인하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
제품 라인업
본체
별매 부품
본체: OLYMPIA 360 슬라이드 힌지
도어 두께: 목재: 15-20 mm, 유리: 4-6 mm / 설치: 컵 사이즈: Ø35, 컵 깊이: 11 mm
열림 각도 | 사양 | 제품 코드 | 제품명 | 캐치 | 댐퍼 | 덮방량 | 제품 정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105° | 19mm 덮방 | 160-026-840 | 360-D26-19T | ○ | 15-19* | CAD/궤적도 | |
160-026-836 | 360-26-19T | ||||||
160-026-832 | 360-C26-19T | ○ | |||||
160-042-389 | 360-U26-19T (오픈 타입) | ||||||
14mm 덮방 | 160-026-841 | 360-D26-14T | ○ | 10-14* | CAD/궤적도 | ||
160-026-837 | 360-26-14T | ||||||
160-026-833 | 360-C26-14T | ○ | |||||
160-042-390 | 360-U26-14T (오픈 타입) | ||||||
9mm 덮방 | 160-026-842 | 360-D26-9T | ○ | 5-9* | CAD/궤적도 | ||
160-026-838 | 360-26-9T | ||||||
160-026-834 | 360-C26-9T | ○ | |||||
160-042-391 | 360-U26-9T (오픈 타입) | ○ | |||||
93° | 인세트 | 160-026-843 | 360-D26-0T | ○ | 0 | CAD/궤적도 | |
160-026-839 | 360-26-0T | ||||||
160-026-835 | 360-C26-0T | ○ | |||||
160-042-392 | 360-U26-0T (오픈 타입) | ||||||
85° | 19mm 덮방 | 160-034-889 | 360-D26-19T85 | ○ | 15-19* | CAD/궤적도 | |
160-034-886 | 360-26-19T85 | ||||||
160-034-883 | 360-C26-19T85 | ○ | |||||
14mm 덮방 | 160-034-890 | 360-D26-14T85 | ○ | 10-14* | CAD/궤적도 | ||
160-034-887 | 360-26-14T85 | ||||||
160-034-884 | 360-C26-14T85 | ○ | |||||
9mm 덮방 | 160-034-891 | 360-D26-9T85 | ○ | 5-9* | CAD/궤적도 | ||
160-034-888 | 360-26-9T85 | ||||||
160-034-885 | 360-C26-9T85 | ○ |
*표시는 5 mm 컷팅의 경우
열림 각도 | 사양 | 제품 코드 | 제품명 | 캐치 | 댐퍼 | 덮방량 | 제품 정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100° | 26mm 덮방 | 160-029-084 | H360-D26-26T | ○ | 22-26* | CAD/궤적도 | |
160-029-081 | H360-26-26T | ||||||
160-029-078 | H360-C26-26T | ○ | |||||
16mm 덮방 | 160-029-085 | H360-D26-16T | ○ | 12-16* | CAD/궤적도 | ||
160-029-082 | H360-26-16T | ||||||
160-029-079 | H360-C26-16T | ○ | |||||
93° | 인세트 | 160-029-086 | H360-D26-0T | ○ | 0 | CAD/궤적도 | |
160-029-083 | H360-26-0T | ||||||
160-029-080 | H360-C26-0T | ○ |
* 표시는 8 mm 컷팅의 경우
타입 | 제품 코드 | 제품명 | 사양 | 제품 정보 |
---|---|---|---|---|
시스템 30 | 160-026-844 | 360-P4W-30T | 표준 | CAD |
160-035-077 | 360-P4W-30T+5 | 표준+5mm | CAD | |
160-042-394 | 360-P4W-30T-DS | 다이렉트 나사 포함 | CAD | |
시스템 32 | 160-026-845 | 360-P4W-32T | 표준 | CAD |
160-035-078 | 360-P4W-32T+5 | 스탠다드+5mm | CAD | |
160-042-395 | 360-P4W-32T-DS | 다이렉트 나사 포함 | CAD | |
시스템32 4홀 타입 | 160-026-846 | 360-P6WT | 스탠다드 | CAD |
160-035-079 | 360-P6WT+5 | 스탠다드+5mm | CAD | |
160-042-393 | 360-P6W-30-32T | 스탠다드+7.5* | CAD | |
160-050-436 | 360-P6WT-NA | 8mm 깊이 조절 | CAD | |
스트레이트 | 160-046-697 | 360-P3W-53T | 스탠다드 | CAD |
160-046-698 | 360-P3W-53T-D10 | 다보 포함 | CAD |
* 특수 사양은 표준 플레이트에 비해 7.5mm 전면에 더 가깝게 위치합니다.
제품 코드 | 제품명 | 마감 / 색상 | 제품 정보 |
---|---|---|---|
160-043-631 | GH-360FP-CR | 크롬 도금 | CAD |
160-043-632 | GH-360FP-SN | 새틴 니켈 도금 | |
160-043-724 | GH-360FP-GP | 24K 금 도금 | |
160-043-633 | GH-360FP-BL | 블랙 |
제품 코드 | 제품명 | 제품 정보 |
---|---|---|
160-045-368 | 360-BCS | CAD |
제품 코드 | 제품명 | 제품 정보 |
---|---|---|
160-042-396 | 360-JIG | CAD |
제품 코드 | 제품명 | 재질 | 제품 정보 |
---|---|---|---|
160-070-030 | TAP3515NI | Steel | CAD |
추가 사양
권장 댐퍼 타입
도어 사이즈 및 권장 힌지 수량
- —도어의 무게 중심은 도어 중앙으로 해주세요.
- —도어 폭을 크게 하는 경우에는 힌지의 개수를 늘려주세요.
- —상단, 하단의 힌지는 도어 사이드에서 100mm 이내에 설치해 주세요.
- —3개 이상 사용하는 경우에는 설치 간격은 동일하게 맞춰주세요.
- —그림은 참고용으로 실제 사용시에는 직접 어플리케이션에 적용시켜 확인 바랍니다.
- —위 조건 외의 사항은 당사에 문의 바랍니다.
- —도어의 사이즈와 적용 힌지의 개수는 JIS 표준에 따라 이루어진 테스트 결과입니다.
- —모든 설치 홀은 나사로 고정해 주세요.