휴대용 의료 냉장고의 커버가 확실하게 닫혀 고정되는 토크 힌지
중요 문제
- 휴대용 냉장고의 커버를 확실하게 밀폐해 냉기의 유출을 방지할 수 있는 힌지가 필요
- 내부 내용물의 안전한 취급할 수 있도록 의도치 않게 커버가 닫히는 사고를 방지할 수 있는 힌지가 필요
제품 정보
문제 해결
- 디텐트 힌지의 사용으로 커버의 스프링백을 방지하며, 불시에 닫히지 않는 프리 스톱 기능으로 안전하게 내용물을 취급할 수 있게 되었습니다.
- 소형으로 휴대용 냉장고의 소형화와 경량화에 기여했습니다.
HG-DTB는 휴대용 의료 냉장고의 커버를 제자리에 고정하는 데 사용되며 냉장고의 내용물을 쉽고 조심스럽게 꺼낼 수 있도록 해줍니다.
토크 힌지는 뚜껑이나 덮개를 제자리에 고정하는 편리한 방법이지만, 구조상 일반 토크 힌지는 닫을 때 약간의 반동으로 뚜껑이 들리는 "스프링백" 현상이 발생합니다. 그러나 HG-DTB 디텐트 토크 힌지를 사용하면 스프링백이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.
디텐트는 장치 내에서 온도 유지를 돕는 역할을 합니다.
다기능 HG-DTB 힌지는 추가 하드웨어를 사용하지 않고도 휴대용 냉장고의 뚜껑을 확실하게 닫아줍니다. 백신 및 기타 검체를 적절하게 보관하는 데 필요한 디텐트 힌지는 커버의 스프링 백을 방지하며(닫힌 상태를 유지해) 냉기가 빠져나가는 것을 방지합니다. HG-DTB의 컴팩트한 구조는 냉장고의 전체적인 휴대성 디자인에도 기여합니다. 또한 디텐트 힌지의 힘은 운송 중 커버의 흔들림 저항을 증가 시킵니다.
프리 스톱 기능으로 안전하고 손 쉬운 사용 가능
HG-DTB 토크의 정밀도는 냉장고 내의 내용물을 보호하고 커버를 손쉽게 조작할 수 있는 범위 내에서 유지되어야 했습니다. HG-DTB의 토크는 커버가 떨어지거나 움직이지 않도록 합니다. 이를 통해 사용자는 커버가 우발적으로 닫히거나 깨지기 쉬운 검체가 손상될 염려 없이 내용물을 손쉽게 다룰 수 있습니다.