리트랙션 기능으로 우발적인 기계 멈춤을 방지하여 작업 효율 향상
와이어 방전 가공기의 여닫이 도어용으로 소프트 클로즈 기능의 HG-JV65 힌지가 사용되었습니다. 본 케이스에서는 하이엔드 기계에 적합한 특수한 디자인과 움직임으로 고객의 문제를 해결함과 동시에 셀프 클로즈 기능으로 업무 효율성을 높인 사례를 소개합니다.
중요 문제
- 프리미엄 와이어 방전 가공 기계에 맞는 고급스러운 느낌을 제공하기 위해 기계 설계에 집중하면서 측면 개방 도어가 천천히 닫히게 하는 것이 목표였습니다.
- 기계 장치는 안전상의 이유로 도어가 열려 있는 동안 멈추도록 설정되어 있었고, 사용자가 도어를 너무 세게 닫으면 그 반동으로 도어가 다시 튕겨 부분적으로 열리는 상태가 되고 그 결과 기계가 정지하는 문제가 발생했습니다.
제품 정보
소프트 클로즈 힌지 HG-JV65
—도어의 닫힘 속도는 육각 렌치로 조절 가능합니다.
—도어를 닫힘 위치에 고정하는 리트랙션 기능
*2021년 2월 24일 기준 정보입니다.
컨실드 토크 힌지 HG-TU
— 힌지가 전면에서 보이지 않도록 도어 후면에 장착되며 도어는 임의의 각도에서 고정이 가능합니다.
— 축의 방향을 수평 또는 수직으로 사용할 수 있습니다.
*2021년 2월 24일 기준의 정보입니다.
알루미늄 도어 손잡이 SYH
— 가운데 라인이 들어간 유선형의 손잡이
— 손잡이의 높이를 낮춘 디자인
— 항균 코팅으로 청결하게 유지할 수 있습니다.
*2021년 2월 24일 기준 정보입니다.
문제 해결
- 도어가 천천히 부드럽게 닫혀 기계 장치에 고급스러운 느낌을 줍니다.
- 나사를 가리는 커버가 있어 디자인을 해치지 않으며 외관을 중요시 하는 하이엔드 장치에 잘 어울립니다.
- 도어가 천천히 안전하고 확실하게 닫히므로 부분적으로 열려 기계가 예기치 않게 멈추는 것을 방지할 수 있습니다.
하이엔드 기계에 적합한 소프트 클로즈 기능 및 디자인
기계의 측면 개방 도어에 고급스러운 느낌을 주기 위해 천천히 닫히기를 원하시는 고객의 요청을 받아 스가츠네의 HG-JV65 소프트 클로즈 힌지를 제안했습니다. 연회색은 와이어 방전 가공기의 디자인과 일치했고 (같은 색상) 나사 커버로 깔끔한 외관을 위해 장착 나사를 가렸습니다.
셀프 클로즈 기능으로 부가가치 창출. 사이드 도어의 안전하고 확실한 닫힘은 센서 감지로 인한 기계 정지를 방지하여 작업 효율을 높였습니다!
고객이 개발 중인 와이어 방전 가공기에는 문 개폐를 감지하는 센서가 부착된 마그네틱 캐치가 있어 문이 열리면 기계는 작업자의 안전을 위해 멈추게 되어 있었습니다. 그러나 문을 너무 세게 닫을 경우 다시 튕겨 열리면서 센서가 장치를 멈추게 할 우려가 있었습니다.
소프트 클로즈 힌지의 사용은 도어에 힘을 가해도 천천히 닫힌다는 것을 의미했고 따라서 의도하지 않은 기계의 정지를 방지할 수 있었습니다.
전면에서 보이지 않는 컨실드 토크 힌지에 내구성과 디자인을 겸비한 손잡이
세심하게 설계된 와이어 방전 가공기의 전면에 힌지가 보이지 않도록 도어 후면에 장착된 컨실드 토크 힌지 HG-TU도 공급하였습니다. 또한 간소화된 디자인과 항균 코팅을 모두 갖춘 SYH 알루미늄 손잡이를 제공했습니다.