가스 스프링을 토크 힌지로 변경해 검사 라인의 유지 보수의 효율성이 향상되고 비용도 절감되었습니다.
조절식 원웨이 토크 힌지 HG-TQJ100는 기계 유지 보수용 도어의 조작성을 크게 향상시키고 콤팩트한 사이즈로 높은 평가를 받아 반도체 칩 검사 기계에 도입되었습니다.
중요 문제
- 가스 스프링 사용 시에는 기계 유지 보수용 도어를 열면 가장 높은 위치까지 올라가 작업자의 키에 맞춰 적절한 높이에서 멈출 수가 없었습니다.
(→ 프리 스톱 기능 (토크 힌지)) - 프리 스톱 기능도 중요한 기능이지만, 양방향으로 걸린 토크 때문에 도어를 열 때 무겁게 느껴집니다. 도어의 개폐가 원활해지게 해주세요. (열 때도 저항이 적도록).
(→ 원웨이 기능) - 검사 장치의 도어 사이즈는 각각 다르지만 같은 힌지로 해결하고 싶습니다.
(→ 조절 기능) - 가스 손실(노후화)과 파워 부족에 따른 부품 교환.
(→ 가스를 사용하지 않았으며 내구성 (개폐 테스트 2만회 클리어) 이 있고 유지 보수 코스트 절감).
제품 정보
조절식 원웨이 토크 힌지 HG-TQJ100
— 한 방향에서 토크가 발생하는 토크 힌지입니다. 역방향의 토크가 거의 발생하지 않아 도어나 커버 등을 원활하게 조작할 수 있습니다.
— 토크 조절 가능
— 토크 조절부에 캡이 씌워져 있어 외관이 깔끔합니다.
문제 해결
- 가스 스프링에서 HG-TQJ100 토크로 교체함에 따라 프리 스톱이 가능해져 유지 보수용 도어를 어느 각도에서나 고정할 수 있게 되었습니다.
- HG-TQJ100은 원웨이 토크 힌지로 일반적인 힘으로 유지 보수용 도어를 열 수 있습니다.
- 토크 조절이 가능해 다양한 사이즈의 도어에 사용 할 수 있습니다. 또한 힌지 자체가 콤팩트해 손쉽게 교체가 가능하여 유지 보수 비용도 절감되었습니다.
- 토크 힌지를 사용함에 따라 가스 손실의 염려가 없어지고 유지 보수 비용이 절감되었습니다.
프리 스톱 기능으로 안전하고 손쉬운 사용
검사 시스템의 도어에 가스 스프링을 사용해 도어를 열면 가장 높은 위치로 올라가므로 작업자가 적절한 높이에서 문을 고정할 수 없었습니다. 그러나 HG-TQJ100 토크 힌지로 교체함에 따라 프리 스톱 기능이 추가되어 사용자의 키에 맞춰 도어를 열 수 있게 되었습니다.
또한, 다양한 도어 사이즈의 검사 장치가 있었으나 HG-TQJ100의 토크치는 0-10 Nm의 범위에서 조절이 가능해 다수의 도어 사이즈에 대응 가능하며 작업자의 취향에 맞춘 토크값으로 설정 가능합니다.
프리 스톱 기능으로 우발적으로 도어가 닫혀 다칠 위험도 줄어 안전성을 높였습니다.
원활한 조작을 가능하게 한 원웨이 토크
프리 스톱 기능은 중요한 기능이지만, 개폐 시 양방향에 토크가 걸리면 도어가 무겁게 느껴집니다. 그러나 HG-TQJ100 는 원웨이 토크 사양으로 유지 보수용 도어를 열 때 거의 토크가 걸리지 않아 원활하게 열 수 있습니다. 유지 보수용 도어를 아래로 당겨 고정하거나 닫을 때만 토크가 적용되도록 설정되어 있습니다.
힌지의 콤팩트한 크기와 다양한 기능으로 유지 보수 빈도 및 비용 절감
가스 스프링을 사용할 때에는 가스 소실로 인해 빈번한 교환이 필요했습니다.
반면, HG-TQJ100 토크 힌지는 토크 기능을 유지하기 쉬운 제품입니다.
또한, 가스 스프링의 경우 기계 내부의 공간이 한정적이어서 교환이 어려웠지만 HG-TQJ100는 힌지와 토크 기능을 콤팩트하게 결합했기 때문에 내부의 공간을 상당히 적게 차지해 유지 보수 비용도 절감되어 비용 대비 효과도 향상되었습니다.