HG-TQJ100 힌지는 컨베이어 벨트 덮개에 사용하기 위해 선택한 조절 기능이 있는 원웨이 토크 힌지입니다. 덮개는 먼지 및 기타 오염 물질이 식품을 오염시키는 것을 방지하기 위해 식품 제조 라인에서 사용되는 벨트 컨베이어의 필수품입니다. HG-TQJ100 힌지를 사용함으로써 청소시에 안전성을 보장하고 다양한 크기의 덮개가 수용 가능해졌으며, 제한된 공간에서의 작업 문제와 같은 여러 가지 문제를 해결할 수 있었습니다.
중요 문제
- 작업자가 컨베이어 벨트를 안전하게 청소할 수 있도록 예기치 않게 덮개가 닫히지 않도록 하고싶다.
- 다양한 크기의 컨베이어 벨트 커버를 사용하고 싶다.
- 장비의 전체 높이를 줄이고 싶다.
제품 정보
조절식 원웨이 토크 힌지 HG-TQJ100
— 이 모델은 한 방향으로 토크를 생성합니다. 역방향 토크가 거의 발생하지 않아 도어, 커버 등의 원활한 움직임이 가능합니다.
— 토크값은 0 ~ 10 Nm 사이에서 조절 가능합니다.
*2023년 3월 17일 기준의 정보입니다.
문제 해결
- HG-TQJ100 토크 힌지는 컨베이어 벨트 커버가 열린 상태로 고정합니다. 또한 원웨이 토크 힌지(한 방향으로만 토크가 발생)를 사용하여 저항 없이 가볍게 커버를 열 수 있어 사용성이 향상되었습니다.
- 토크 조절 기능을 통해 경첩을 다양한 크기의 커버를 사용할 수 있습니다. 설치 후 저항력도 사용자의 취향에 맞게 조절할 수 있습니다.
- 스테이나 가스 스프링 대신 HG-TQJ100 토크 힌지를 사용해 문제를 해결함으로써 장비 전체의 높이를 낮출 수 있었습니다.
청소 중 안전성 및 작동성 문제
청소 중에는 커버를 열어둬야 하는데 갑자기 커버가 닫혀버리면 위험할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 표준 토크 힌지의 사용을 제안했습니다. 그러나 양방향 토크가 무거운 덮개를 여는 데 어려움을 줄 수 있음을 발견하고 한 방향으로만 토크를 발생시켜 큰 힘을 가하지 않고도 쉽게 커버를 열 수 있는 원웨이 토크 힌지를 추천해 드렸습니다. 이 힌지는 닫히는 방향으로만 토크를 발생시켜 커버가 예기치 않게 닫히는 것을 방지하고 안전한 상태로 청소를 할 수 있도록 했습니다.
다양한 커버 크기에 조절 가능한 토크
HG-TQJ100 힌지를 사용하면 토크를 0~10Nm 사이에서 조절할 수 있어 다양한 커버 크기에 대응 가능합니다. 조절 가능한 토크는 다용도로 사용할 수 있기 때문에 고객에 높은 평가를 받고 있습니다. 또한 HG-TQJ100은 다양한 크기의 커버를 수용할 수 있을 뿐만 아니라 설치 후에도 조작감을 조절할 수 있어 다양한 분야에 응용 가능합니다.
장비의 높이를 낮추기를 원하는 고객의 요구 사항 해결
식품 생산 라인에 사용되는 컨베이어 벨트 장비의 커버 높이를 낮춰 달라는 요청을 자주 받습니다. 그러나 제한된 설치 공간으로 인해 스테이와 가스 스프링을 설치가 어려웠기에 토크 힌지를 사용해 장치 높이를 줄였습니다.