영업부, 개발부, 품질보증부, 구매부
스가츠네 전체가 함께 하는 원스톱 시스템이 있어 만들어진 제품입니다.
이번 사례에서는 "멀티 롤러 리니어 슬라이드 시스템 MLG"를 소개합니다.이 제품은 공간 제약이 있는 곳에서 수직과 대각선으로 이동하는 서랍 슬라이드의 사용을 가능하게 했습니다.
중요 문제
- 공간이 제한된 장비 내부에서 수직 또는 대각선으로 사용할 수 있는 슬라이드 레일의 필요성.
- 기존의 슬라이드 동작은 슬라이드를 세로 또는 대각선으로 사용할 때 발생하는 크리프 현상으로 인해 시간이 지날수록 점점 움직이기 어려워집니다. 이 문제는 결국 모터에 과부하가 걸려 장비가 멈추는 원인이 됩니다.
제품 정보
멀티 롤러 리니어 슬라이드 시스템 MLG
— 수직 및 대각선 방향에서도 원활한 이동이 가능합니다.
— 30만 회 사이클 테스트는 100 mm 거리에서 200 mm/sec의 속도로 진행되었습니다. 자세한 내용은 문의 바랍니다.
— "볼 크리프"가 없어 모터 드라이브와 함께 사용할 수 있습니다.
문제 해결
- 수직 또는 대각선으로 사용해도 크리프에 강하고 제한 없이 이동할 수 있는 유니크한 디자인의 특수 레일 개발
MLG의 개발
고객은 알루미늄 미니 슬라이드 ARW2-16과 AR3-16과 같은 볼 베어링이 있는 슬라이드 레일을 모터 구동 장비에 사용하고 있었습니다.
상담 중에 고객은 다음과 같이 말씀했습니다. 움직임은 점점 더 느려지고 움직이기가 더 어려워지고 있으며 이 때문에 모터에 과부하가 걸려 장비가 정지되었다.
근본적인 문제는 볼 베어링이 있는 슬라이드를 사용함에 따라 발생하는 크리프 현상*에서 비롯되었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 크리프가 발생하지 않는(즉, 중간에 멈추지 않고 부드럽게 움직이는) 레일 개발에 착수했습니다.
*크리프 현상 : 볼 베어링 슬라이드 레일이 장착된 장착된 물체나 가구에서 볼의 접촉점이 어긋나 발생하는 현상으로 이동 중에 이동량이 크게 달라집니다. 크리프 현상이 발생하면 슬라이드 레일이 이동해야 하는 거리보다 좁은 범위에서 움직이게 되고 이로 인해 더 느리게 움직이게 됩니다(볼 크리프라고도 함) .
알루미늄 미니 슬라이드 ARW2-16
알루미늄 압출 제품으로 쉽게 휘지 않고 작은 것이 장점입니다.
유니크한 구조로 크리프 현상을 해소!
“크리프 현상”을 해결하기 위해 스가츠네의 유니크한 '멀티 롤러 구조'가 개발되었습니다. 레일 캐리지 내의 롤러 내부에 다수의 볼 베어링이 배치되어 수직 또는 비스듬히 사용될 때 불균형 하중을 수용할 수 있는 메커니즘이 형성됩니다.
이 메커니즘은 볼의 접촉점이 이동하는 것을 방지하여 레일 캐리지가 정지하지 않고 원활하게 이동할 수 있도록 하여 “크리프”를 제거합니다. "멀티 롤러 리니어 슬라이드 시스템 MLG"는 일본에서 특허를 받았으며 30만 회의 자사 테스트를 통과하여 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
캐리지의 다중 사용으로 설계를 더욱 자유롭게!
레일 및 캐리지 외에도 MLG 모델은 개별 마운팅 플레이트와 함께 판매됩니다.
하나의 레일에 여러 개의 캐리지를 사용할 수 있어 자유로운 설계가 가능합니다. 따라서 의료 장비, 식품 가공 기계 및 분석 장비 등 광범위한 산업 분야에서 사용이 가능합니다.
#4573
스가츠네의 발전된 기술력과 풍부한 경험을 가진 공장과 설계, 개발팀이 여러분의 아이디어를 구현해 드립니다.
카탈로그에 게재된 상품의 제안은 물론이고, 사이즈나 색상 변경 및 OEM, 기획 설계를 포함한 ODM까지 폭 넓은 대응이 가능합니다.
자세한 내용은 당사에 문의 해 주세요.