폴딩 브래킷 EB-DA
4 / 4토탈 결과
필터링
- 소프트 클로즈
접이식 선반 받침, 캠핑카, 키친카, 좁은 공간, 협소한 공간
- — 사용하지 않을 때는 접을 수 있어 공간 활용도가 높습니다.
— 댐퍼가 내장되어 있어 부드럽게 닫힙니다.
— 플랩이 열린 위치에 있으면 자동으로 잠깁니다. 레버를 누르면 쉽게 잠금해제가 됩니다.
— 접힌 상태에서 끝까지 누르면 캐치가 작동해 선반이 접힌 상태로 고정됩니다.
— EB-303(댐퍼 없음)과 함께 사용 가능합니다.
—힌지는 필요하지 않습니다. - 어플리케이션
- — 선반 및 테이블(차고, 캠핑 차량, 상업 시설, 공장 등)
- 악세사리
- — 십자머리 트러스 탭핑 나사 ST4.8 x 38, 십자머리 트러스 탭핑 나사 ST4.8 x 16 (각 3개)
- 옵션 제품
- — 폴딩 브래킷 EB
포트폴리오
이미지
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
EB-303-DA | 120-048-775 | |||
EB-303-DA-BL | 120-049-237 | |||
EB-317-DA | 120-049-238 | |||
EB-317-DA-BL | 120-049-239 |
CAD다운로드
카탈로그
노트
— 2개 세트로 사용해 주세요. (선반 폭: 최대 1300 mm)
— 브래킷에 손가락이 끼지 않도록 주의 하세요.
— 긴 드라이버를 사용하여 설치해 주세요.
— 해제 레버가 선반쪽에 오도록 설치해 주세요.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
Loading