LC-60

플러시 래치LC-60

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 플러시 래치
  • LC-60

— 도어가 닫히면 자동으로 래치가 걸립니다.
— 손가락 거는 곳이 커서 조작이 용이합니다.
— 슬림한 디자인으로 캐비닛 내부 공간을 차지하지 않습니다.
— 나사는 외부에서 가려집니다.
— 래치 볼트는 인화성 표준 UL94-HB를 준수합니다.
어플리케이션
제어판의 유지 관리
악세사리
스프링 와셔 / 팬헤드 나사 M6 x 12 (스테인리스 스틸)

도면/ 일러스트

  • [Easy Installation]
    Insert the latch through the cutout, and fix it with the back plate and screw.
  • [Cut Out Dimensions]

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
LC-60-3 140-048-546
LC-60-5 140-048-547
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 적합 판 두께C 본체 재료 본체 마감 A 적합 판 두께 EAN 무게(g)

LC-60-3

140-048-546

3.2

스테인리스 스틸(SUS304)

배럴 연마

15.7~16.9

2~3.2

4510932192897

94

LC-60-5

140-048-547

4.5

스테인리스 스틸(SUS304)

배럴 연마

15.7

4.5

4510932192903

94

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
LC-60-3
LC-60-5
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
LC-60-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-048-546

LC-60-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-048-547