모니터 암KA-T100S50-W/P
8 / 8토탈 결과
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- 당사2만번 동작 테스트 클리어
- 프리 스톱
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- 암의 강성이 뛰어나, 터치 패널, 모니터 조작 등의 채터링(미동에 의한 ON, OFF의 반복적인오작동)의 발생을 억제합니다.
틸트 방향과 스위블 방향에 임의의 위치에서 프리 스톱합니다.
보조 잠금 레버의 조작으로, 임의의 위치에서 보조 잠금이 가능하여, 미동에 의한 모니터의처짐을 방지합니다.
만일 하나, 보조 잠금이 실행되고 있을 경우, 강한 부하가 걸리면 보조 잠금이 일시적으로 해제되어 파손을 막아주는 구조입니다.
원터치로 탈착이 가능합니다. - 사양
- ●VESA규격 적합(피치 75×75mm, 100×100mm)
●적용 모니터 사이트 : 12~ 23in (약10kg까지) - 어플리케이션
- ●공작기기, OA기기, 의료기기용 액정 모니터 등
- 악세사리
- ●결속 밴드
- 옵션 제품
- ●모니터 회전용 브래킷 KA-T100S50-PMT
사용 사례
동영상
도면/ 일러스트
-
모두 보기
[KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
-
모두 보기
[KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
-
모두 보기
[KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
-
모두 보기
[KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
-
모두 보기
[Stable Operation]
Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs. -
모두 보기
[Rotational Motion]
The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side) -
모두 보기
[Auxiliary Lock Operation]
-
모두 보기
[Installation and Removal]
-
모두 보기
[Can be mounted on aluminium frame]
Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots -
모두 보기
[Height Adjustment] For pipe mount type
-
모두 보기
[Wiring Cables]
Comes with covers for cables. -
모두 보기
사양
본체
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
KA-T100S50-W2-BL |
KA-T100S50-W2-WT |
KA-T100S50-P2-BL |
KA-T100S50-P2-WT |
KA-T100S50-W3-BL |
KA-T100S50-W3-WT |
KA-T100S50-P3-BL |
KA-T100S50-P3-WT |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-T100S50-W2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-048-353 |
|
KA-T100S50-W2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-048-354 |
|
KA-T100S50-P2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-048-349 |
|
KA-T100S50-P2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-048-350 |
|
KA-T100S50-W3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-048-355 |
|
KA-T100S50-W3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-048-356 |
|
KA-T100S50-P3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-048-351 |
|
KA-T100S50-P3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-048-352 |
카탈로그
매뉴얼
노트
●VESA규격 적합(피치 75×75mm, 100×100mm)
●적용 모니터 사이트 : 12~ 23in (약10kg까지)