Product details
Interzum Award - High Product Quality 2021 Winner
The AZ-AT has been carefully selected by an international jury of design, material science, and architecture professionals at the world's leading trade fair for furniture production and interior design.
2021 Interzum Award Official Page
다목적 투입구AZ-AT
2 / 2토탈 결과
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- 경사면 설치 타입
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- —손을 대면 센서가 감지해 뚜껑이 자동으로 열립니다. 비접촉 사용으로 위생적입니다(평상시 센서 부분의 녹색 표시등이 점등).
—표면의 다이얼로 센서 감지 거리를 최대 300mm까지 조절할 수 있습니다. 센서를 끄면 자동 열기/닫기가 비활성화됩니다.
—소프트 클로징 기능 포함.
—개구부 양쪽의 플레이트는 손이 끼이지 않도록 보호합니다.
—전원 장애 시 수동으로 열고 닫을 수 있습니다. - 사양
- —사용 온도: 0°C~40°C
—자사 개폐 테스트 150,000 회 통과 - Recommended AC Adaptor
- Output DC15V 1.6A, Center positive
- 별매품
- —AC 어댑터
- 추천 나사
- —냄비탭핑 나사(호칭 3) 또는 냄비나사 M3
동영상
포트폴리오
이미지
도면/ 일러스트
사양
본체
CAD다운로드
카탈로그
노트
—수직으로만 사용해 주세요.
—실내 전용
—닫힘 속도는 작동 온도에 따라 달라집니다. 영하로 보관된 제품의 경우, 사용하기 전에 몇 시간 동안 0°C 이상의 실내에 보관하십시오.
—센서 앞에 아무것도 놓지 마세요. 센서의 특성 상 물체에 따라 감지 거리가 달라집니다.
—뚜껑을 열거나 닫을 때 만지지 마십시오.
—물 주변에서 사용할 때는 뒷면의 AC 어댑터와 구동 장치가 젖지 않도록 철저히 주의 바랍니다.