슬라이드 레일3670
8 / 8토탈 결과
- 셀프 & 소프트 클로즈
- ●아우터 레일 설치부의 충격 흡수 효과에 의해 캐비닛이 다소 변형되어도 부드럽게 슬라이드 합니다.
●아우터 레일 설치부의 충격 흡수 효과에 의해 캐비닛이 다소 변형되어도 부드럽게 슬라이드 합니다. - 사양
- ● 셀프 & 소프트 클로징 매커니즘이 작동하는 위치는, 레일 길이 350mm까지는 완전히 닫히기 20mm 앞에서 부터이며,, 레일 길이 400mm 이상은 36mm 앞에서부터 입니다.
●설치가능 한 서랍의 최대 폭은 레일 길이 +200mm입니다. - 악세사리
- ●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 4×12
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
3670-250 | 190-027-543 | |||
3670-300 | 190-027-544 | |||
3670-350 | 190-027-545 | |||
3670-400 | 190-027-546 | |||
3670-450 | 190-027-547 | |||
3670-500 | 190-027-548 | |||
3670-550 | 190-027-549 | |||
3670-600 | 190-027-550 |
이 슬라이드 레일은 2개(1세트) 단위로 판매합니다.
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
컨텐츠 |
---|
Reference Drawing |
본체
제품명 |
---|
3670-250 |
3670-300 |
3670-350 |
3670-400 |
3670-450 |
3670-500 |
3670-550 |
3670-600 |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-250 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-027-543 |
|
3670-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-027-544 |
|
3670-350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-027-545 |
|
3670-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-027-546 |
|
3670-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-027-547 |
|
3670-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-027-548 |
|
3670-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-027-549 |
|
3670-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-027-550 |
카탈로그
노트
● 서랍과 캐비닛의 틈이 도면※1의 범위를 넘을 경우, 레일에 예상치 못한 데미지가 발생할 수 있습니다.
● 소프트 클로징 기구가 작동하고 있을 때, 강한 힘으로 누르지 마십시오.
오일이 새는 원인이 됩니다.