폴딩 브래킷388-D
6 / 6토탈 결과
- — 사용하지 않을 때는 접어서 공간을 절약할 수 있습니다.
— 내장된 댐퍼가 선반을 천천히 접히게 해 갑작스러운 트러블을 방지 해줍니다.
— 본체의 경량화를 위해 알루미늄 합금으로 제작되었습니다.
— 388 브래킷과 함께 사용할 수도 있습니다. (댐퍼 제외 모델) - [추천 사용 개수]
- — 선반 폭 600 mm 이하: 1 개
— 선반 폭 600-1300 mm : 2 개
*See also the [Selection Guide]. - 악세사리
- — 십자머리 트러스 탭핑 나사 ST4.8 x 38
— 십자머리 트러스 탭핑 나사 ST4.8 x 16 - 옵션 제품
- — 폴딩 힌지 388 H
— 폴딩 브래킷 388
동영상
포트폴리오
이미지
도면/ 일러스트
-
모두 보기
-
모두 보기
[Dimensions]
-
모두 보기
[How to Use]
Note: Do not lift up the shelf forcibly. It may result in breakage. -
모두 보기
[Selection Guide] Number of Brackets and Shelf Spec
*If 388-D (1pc) is used together with 388 (1pc), please refer to 1 pc of graph above. -
모두 보기
[Installation Example]
*Installation B: the 388H hinge can not be used. -
모두 보기
[Installation with the 388H Hinges]
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
38830-25-D | 120-048-966 | |||
38845-25-D | 120-048-967 | |||
38860-25-D | 120-048-968 | |||
38830-25-BL-D | 120-048-969 | |||
38845-25-BL-D | 120-048-970 | |||
38860-25-BL-D | 120-048-971 |
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
38830-25-D |
38845-25-D |
38860-25-D |
38830-25-BL-D |
38845-25-BL-D |
38860-25-BL-D |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38830-25-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-048-966 |
|
38845-25-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-048-967 |
|
38860-25-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-048-968 |
|
38830-25-BL-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-048-969 |
|
38845-25-BL-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-048-970 |
|
38860-25-BL-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-048-971 |
카탈로그
노트
— 브래킷을 접거나 펼 때는 선반과 브래킷 양쪽을 손으로 잡아주세요.
— 선반을 들어 올릴 수 있는 충분한 공간을 만드십시오.
[사용 방법] 참조
— 권장 선반 두께: 15 -35 mm
— 대응 하중은 아래 [치수] 그림에 표시된 위치에서 측정 되었습니다.