마운팅 플레이트360-P6WT-NA
1 / 1토탈 결과
필터링
- 사양
- —수직 조절 (±3 mm), 깊이 조절 (±2 mm)
—두께: 0 mm (표준 두께)
—인세트 사양의 경우 H치수 도어 두께는 +42mm입니다.
—GH-360FP 사용시에는 도어 두께 +44 mm입니다. - 별매품
- —둥근냄비머리 나사 3.5⨯15
- 옵션 제품
- —마운팅 플레이트 설치 지그 360-JIG
포트폴리오
이미지
도면/ 일러스트
사양
CAD다운로드
카탈로그
노트
—큰 구멍을 먼저 고정한 후 조절 후에 원형 홀을 고정해 주세요.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
Loading