HG-TQU15

원웨이 컨실드 토크 힌지HG-TQU15

2 / 2토탈 결과

필터링

토크 힌지, 위치 제어

  • 원웨이 컨실드 토크 힌지
  • HG-TQU15

상시 재고
  • 프리 스톱

토크 힌지, 위치 제어

—한 방향으로만 토크가 발생해 반대 방향은 토크가 발생하지 않아 부드럽게 움직입니다.
—축 방향의 수평, 수직으로만 사용 가능합니다.
어플리케이션
—의료 기기, 검사 장치, 각종 자동 기기
추천 나사
—M5 나사

동영상

관련 정보

도면/ 일러스트

  • [Reference Dimensions]
  • [Application Example]
  • [Torque Direction and Free-stop Range]
    *Figure shows torque direction. Check the actual opening and closing angles in the Reference Dimensions.

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
HG-TQU15-A 170-049-852
HG-TQU15-B 170-046-656
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 토크N・m 공차N・m※ 토크kgf・cm 공차kgf・cm※ 주재료 주마감 종류 사양-검색용 설치 방향 길이L 폭W 제품 종류 사양 조작 특성 EAN 무게(g)

HG-TQU15-A

170-049-852

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

스테인리스 스틸(SUS304)

광택 배럴 연마

컨실드 힌지

그리스 사용안함

수평
수직

54

75

힌지

힌지 열림 방향 토크 발생 타입

원웨이 타입

4510932194471

145

HG-TQU15-B

170-046-656

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

스테인리스 스틸(SUS304)

광택 배럴 연마

컨실드 힌지

그리스 사용안함

수평
수직

54

75

힌지

힌지 닫힘 방향 토크 발생 타입

원웨이 타입

4510932216043

145

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기


CAD다운로드

본체

제품명
HG-TQU15-A
HG-TQU15-B
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
HG-TQU15-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-049-852

HG-TQU15-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-656

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

노트

—'주의 사항'을 반드시 확인 바랍니다.
—프리 스톱 구간 외의 범위에서는 스토퍼 등을 사용해 주세요.(자세한 사항은 아래 그림 참조)
—설치 시 두 힌지 축이 정렬 상태인지 확인 바랍니다.
—사용 경과, 온도, 습도 등으로 인한 토크 감소를 고려해 출하시 토크를 비교적 높게 설정했습니다.
—운송 중 힌지가 개폐되지 않도록 주의 스티커가 부착되어 있습니다. 제품 설치 시, 제거 바랍니다.
—덮개나 도어의 벌어짐이 발생하는 것을 방지하기 위해 캐치나 래치를 사용해 주세요.
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
  • ONE WAY CONCEALED TORQUE HINGE HG-TQU15

×
필터
필터링
검색 모두 해제 ×
RoHS 2
CAD
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기