HG-S15-16C

디텐트 스위블 힌지HG-S15-16C

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 디텐트 스위블 힌지
  • HG-S15-16C
  • 수평: 자사 왕복 테스트 2만회 통과
  • 수직: 자사 왕복 테스트 1만회 통과
●360°회전하는 디텐트 스위블 힌지입니다.
●30°마다 임시 고정이 가능한 타입과, 90°마다 임시 고정이 가능한 타입이 있습니다.
●중앙에 뚫린 구멍을 통해 배선이 가능합니다.
●디텐트가 없는 구간에서는 마찰력이 발생하도록 설계되어 있어 안정적인 움직임이 가능합니다.
사양
●사용 온도: 0 - 40 °C
어플리케이션
●태블릿 스탠드, 가공 기계, 장치류의 표기기 각도 조절 등
추천 나사
●M4 접시머리 나사 3개, M4 나사 3개

동영상

도면/ 일러스트

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Example of Mounting Directions]
    Attach plate B side first, then plate A side.
  • [Examples of Use]
    Vertical installation for angle adjustment of monitors
    * Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position)
  • [Examples of Use]
    Horizontal installation for tables
  • [Allowable vertical load and moment]

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
HG-S15-16C30 170-053-077
HG-S15-16C90 170-053-078
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS Outer Diameterφ Centre Hole Diameter Click Angle Click Release Torque N/m Click Release Torque/Tolerance N/m Click Release Torque kgf.cm (Reference Value) Torque N/m Torque/Tolerance N/m Torque kgf.cm (reference value) Torque kgf.cm (Reference Value) Vertical Load Capacity N Hinge Type Holding Angle Mounting Direction Material Finish Allowable Moment N/m Horizontal Mounting Allowable Moment N/m Vertical Mounting EAN 무게(g)

HG-S15-16C30

170-053-077

60

16

Every 30°

3.3

(±15%)

(±15%)

1.5

(±33%)

15

(±33%)

14.7

Swivel Hinge

Every 30°

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

Gloss Barrel Polished

1.47

0.29

4510932218467

150

HG-S15-16C90

170-053-078

60

16

Every 90 degrees

3.3

(±15%)

(±15%)

1.5

(±33%)

15

(±33%)

14.7

Swivel Hinge

Every 90°(4 Locations)

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

Gloss Barrel Polished

1.47

0.29

4510932218474

150

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
HG-S15-16C30
HG-S15-16C90
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
HG-S15-16C30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-077

HG-S15-16C90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-078

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

노트

●취급 주의 사항을 확인 바랍니다.
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
  • DETENT SWIVEL HINGE HG-S15-16C

×
필터
필터링
검색 Clear All ×
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기