스프링 어시스트 토크 힌지HG-TAJ
2 / 2토탈 결과
필터링
- 스가츠네 5만 회 개폐 테스트 통과
- 프리 스톱
- 파워 어시스트
- ●스프링이 내장되어 있어 열고 닫을 때 덮개를 더욱 가볍게 조작할 수 있습니다. (조절 폭: 0°-65°).
●L자형 브래킷으로 폭이 긴 덮개에 사용하기 좋습니다.
●유지 토크는 나사 (M10 스패너) 를 돌려 조절 할 수 있습니다(0-3 N·m/개, 0-6 N·m/세트).
●커버가 있어 외관이 깔끔합니다. - 사양
- ●사용 온도: -10°C ~ 50°C
- 어플리케이션
- ●의료 기기, FA 기기, 액정 모니터 및 CCTV 등
- 추천 나사
- ●M5 바인드 작은 나사
●M5 냄비머리 작은 나사
관련 정보
도면/ 일러스트
사양
본체
*토크 값은 세트의 값입니다. 개별 1개의 값은 1/2이 됩니다.
세트 단위(좌우 각 1개)로 판매합니다. 주문 개수 1개는 1세트를 이릅니다.
CAD다운로드
카탈로그

노트
●취급 주의 사항을 반드시 확인 바랍니다.
●좌우 같은 어시스트 토크값으로 사용 바랍니다.
●힌지에 과도한 부담이 걸리지 않도록 별도 스토퍼를 사용 바랍니다.
카테고리
최근 검색한 제품
최근 검색 결과 없음