DF-22-B05_2

플라스틱 베어링

1 / 1토탈 결과

필터링
  • 플라스틱 베어링
  • 플랜지타입【내축구멍사양】
폴리아세탈 베어링은 내마모성이 우수하며 마찰 계수가 낮습니다.
내식성, 내약품성 내후성이 뛰어납니다.
사출 성형 가공으로 제작되어 가격이 저렴합니다.
특별 주문(다양한 크기 등)도 가능합니다.

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
DF-30-H10-3 210-140-208
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 외부 롤러 허용 하중N/300r.p.m 외부 롤러 허용 하중kgf/300r.p.m 내축허용하중N/300r.p.m 내축허용하중kgf/300r.p.m 폭B 외경D 내경d1 내륜 재료 외륜 재료 외륜 타입・종류 설치 종류 EAN 카튼 무게(g)

DF-30-H10-3

210-140-208

245

25

58.8

6

8.5

34

10

스틸

폴리아세탈(POM)

외주 플랜지 타입

내축 구멍

4510932105255

500

13.4

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
DF-30-H10-3
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
DF-30-H10-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-208