ESR4670

스테인리스 슬라이드 레일ESR4670

9 / 9토탈 결과

필터링
  • 스테인리스 슬라이드 레일
  • 스테인리스
  • ESR4670

본사 주문품
  • 셀프 & 소프트 클로즈
●셀프 & 소프트 클로즈 매커니즘이 작동하는 위치는 레일 길이 350mm까지는 완전히 닫히기 20mm 전부터이며, 레일 길이 400mm 이상은 36mm 전부터 입니다.
●셀프 & 소프트 클로즈 기능은 레일에 내장되어 있기 때문에 기존 레일과 마찬가지로 설치할 수 있습니다.
●이너 레일을 완전히 꺼낼 수 있는 3단 슬라이드 레일입니다.
●레버를 조작하여 이너 레일을 탈착할 수 있습니다.
●설치 가능한 서랍의 최대 폭은 레일 길이 +200mm입니다.
사양
●셀프 & 소프트 클로즈 매커니즘이 작동하는 위치는 레일 길이 350mm까지는 완전히 닫히기 20mm 전부터이며, 레일 길이 400mm 이상은 36mm 전부터 입니다.
●셀프 & 소프트 클로즈 기능은 레일에 내장되어 있기 때문에 기존 레일과 마찬가지로 설치할 수 있습니다.
●이너 레일을 완전히 꺼낼 수 있는 3단 슬라이드 레일입니다.
●레버를 조작하여 이너 레일을 탈착할 수 있습니다.
●설치 가능한 서랍의 최대 폭은 레일 길이 +200mm입니다.
추천 나사
●판금용 설치 나사:M4 작은머리 나사 (접시 머리 이외)
●목재용 설치 나사:M4 탭핑나사 (접시 머리 이외)

관련 정보

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
ESR4670-12 190-033-964
ESR4670-14 190-033-965
ESR4670-16 190-033-966
ESR-4670-18 190-033-967
ESR4670-20 190-033-968
ESR4670-22 190-033-969
ESR-4670-24 190-033-970
ESR-4670-26 190-033-971
ESR4670-28 190-033-972
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 레일 길이 이동 거리 D E 대응 하중N/페어 대응 하중kgf/페어 높이H 폭W 주재료 슬라이드 레일 종류 탈착 움직임 오픈시 잠금・유지 잠금・유지 슬라이드 질량kg/페어 특징 A F B G C H EAN 박스 무게(g)

ESR4670-12

190-033-964

300

265

174

145

157

16

45.2

12.7

스테인리스 스틸(SUS304)

슬라이드 레일

있음

셀프&소프트 클로즈

없음

없음

3단 레일(풀 익스텐션)

780

소음

-

-

-

-

-

-

4510932167376

10

780

ESR4670-14

190-033-965

350

340

224

151

157

16

45.2

12.7

스테인리스 스틸(SUS304)

슬라이드 레일

있음

셀프&소프트 클로즈

없음

없음

3단 레일(풀 익스텐션)

930

소음

-

-

-

-

-

-

4510932167383

10

930

ESR4670-16

190-033-966

400

400

256

167

196

20

45.2

12.7

스테인리스 스틸(SUS304)

슬라이드 레일

있음

셀프&소프트 클로즈

없음

없음

3단 레일(풀 익스텐션)

1070

소음

96

-

-

-

-

-

4510932167390

10

1070

ESR-4670-18

190-033-967

450

450

306

119

294

30

45.2

12.7

스테인리스 스틸(SUS304)

슬라이드 레일

있음

셀프&소프트 클로즈

없음

없음

3단 레일(풀 익스텐션)

1210

소음

128

215

-

-

-

-

4510932167406

10

1210

ESR4670-20

190-033-968

500

500

344

119

343

35

45.2

12.7

스테인리스 스틸(SUS304)

슬라이드 레일

있음

셀프&소프트 클로즈

없음

없음

3단 레일(풀 익스텐션)

1360

소음

96

279

160

-

-

-

4510932167413

10

1360

ESR4670-22

190-033-969

550

550

394

119

343

35

45.2

12.7

스테인리스 스틸(SUS304)

슬라이드 레일

있음

셀프&소프트 클로즈

없음

없음

3단 레일(풀 익스텐션)

1460

소음

96

215

160

311

-

-

4510932167420

10

1460

ESR-4670-24

190-033-970

600

600

444

119

343

35

45.2

12.7

스테인리스 스틸(SUS304)

슬라이드 레일

있음

셀프&소프트 클로즈

없음

없음

3단 레일(풀 익스텐션)

1660

소음

128

247

192

375

-

-

4510932167437

10

1660

ESR-4670-26

190-033-971

650

650

494

119

343

35

45.2

12.7

스테인리스 스틸(SUS304)

슬라이드 레일

있음

셀프&소프트 클로즈

없음

없음

3단 레일(풀 익스텐션)

1810

소음

128

215

224

311

416

407

4510932167444

10

1810

ESR4670-28

190-033-972

700

700

544

119

343

35

45.2

12.7

스테인리스 스틸(SUS304)

슬라이드 레일

있음

셀프&소프트 클로즈

없음

없음

3단 레일(풀 익스텐션)

1960

소음

128

215

224

343

480

471

4510932167451

10

1960

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

이 슬라이드 레일은 2개(1세트) 단위로 판매합니다.


CAD다운로드

본체

제품명
ESR4670-12
ESR4670-14
ESR4670-16
ESR-4670-18
ESR4670-20
ESR4670-22
ESR-4670-24
ESR-4670-26
ESR4670-28
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
ESR4670-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-964

ESR4670-14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-965

ESR4670-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-966

ESR-4670-18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-967

ESR4670-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-968

ESR4670-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-969

ESR-4670-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-970

ESR-4670-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-971

ESR4670-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-972

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

노트

●본 제품은 플라스틱 부품을 일부 사용하고 있습니다.
● 소프트 클로즈 작동 시, 강한 힘으로 누르지 마십시오. 오일이 새는 원인이 됩니다.