논 마그네틱 스테인리스 베어링FSUS309/S3.5
1 / 1토탈 결과
필터링
- 베어링
280KR-105
●내식성, 방진성, 내열성이 우수한 제품입니다.
●자기력이 없는 스테인리스로 만든 제품으로, MRI 등의 의료 기기, 반도체 제조 설비 등의 컨베어부에 사용할 수 있습니다.
●나사 고정제가 동봉됩니다.
●열에 강한 스테인리스 롤러로 야외에서 사용하기 적합한 제품입니다.
(단, 사용 환경에 따라 녹, 먼지 등 외부 이물질이 끼어 베어링의 움직임에 다소 영향이 있을 수 있습니다).
●지정 그리스 사용, 그리스 미사용, 특수 규격 등 주문 제작이 가능합니다. - 어플리케이션
- ●업소용 주방 기기, MRI 등의 의료 기기, 반도체 제조 설비 및 기타 물을 사용하는 환경에 배치되는 장비의 컨베어부
(단, 대중 교통 등 인명안전에 관련된 시설에는 사용 할 수 없습니다.) - [사용 조건]
- ●사용 온도: -40℃~+110℃
●최대 하중 및 최대 회전수: 392 N×1000 r.p.m
●마찰 계수: 0.005
●베어링 틈: 레이디얼 틈 0.1~0.3mm
사양
본체
CAD다운로드
카탈로그
카테고리
최근 검색한 제품
Loading