유리도어용 힌지 GH-456N
3 / 3토탈 결과
필터링
glass showcase, glass display, glass cabinet
- 쇼케이스에 사용하기 좋은 힌지입니다.
설치후 도어 위치 조절: 상하 ±1 mm
좌우 ±1.2 mm
상이한 두께의 유리에 설치하는데 사용하기 위한 스페이서가 동봉되어 있습니다. - 추천 나사
- —Size 4 Countersunk head tapping screw or size 3.8 countersunk head wood screw
관련 정보
사양
본체
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
본체
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
—Without catch. For type with catch, Refer to GH-456C.
—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
Loading