3방향 조절 기능 숨은 경첩HES3D-90
3 / 3토탈 결과
필터링
flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- 3방향 조절 기능 숨은 경첩
- HES3D-90
- 3방향 위치 조절 기능 숨은 경첩 HES시리즈
- 자사 개폐 테스트 5만 회 통과
flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- 본체가 얕아 가공이 보다 용이합니다 .
• 별매의 지그를 함께 사용하면 보다 손쉽게 설치하실 수 있습니다 .
• 설치 후에도 상하 , 좌우 , 전후의 위치조절이 가능합니다 .
• 두 부분으로 나누어 프레임과 도어에 따로이 설치할 수 있어 설치가 용이합니다 .
• 규격 외 별도 컬러로도 제공되므로 자세한 사항은 별도 문의하여 주십시오 .
• 최소 도어 두께 : 23mm
• 최대 도어 폭 : 600mm
• 최대 도어 높이 : 1500mm ( 권장되지는 않으나 , 중량 기준에 부합하는 경우 해당
높이 이상의 도어 사용 가능 )
• DC-200 댐퍼 캐치와 함께 사용 가능합니다 .
그 외의 댐퍼나 스테이와는 함께 사용이 불가능합니다. - 악세사리
- ●접시머리탭핑 나사 4×20(4개/경첩 1개) 스테인리스 스틸
●육각봉 스패너(M2) - 별매품
- ●가공 지그 HES3D-90-TMP(주문 제작 제품)
※반복 사용 가능하며, 라우터를 사용한 목재 도어 · 프레임의 매입 가공을 간단하게 할 수 있습니다. - 옵션 제품
- —설치 템플릿 HES3D-90-TMP (주문 제작)
※재사용이 가능하며 라우터를 사용한 도어와 프레임의 매입 가공이 용이해집니다.
동영상
관련 정보
사양
본체
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
컨텐츠 |
---|
Locus Chart |
본체
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
매뉴얼
노트
●랩콘 도어 댐퍼 LDD형이나 랩콘 클로저 LDC-N2와는 병용할 수 없습니다.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
×
Loading