각도 변경 기능 클릭 힌지HG-CHJ70
2 / 2토탈 결과
필터링
- -3°、±90°、177°의 4곳에서 임시 고정됩니다.(초기 설정)
90°의 고정 각도는 45° , 135°로 변경이 가능합니다.
축의 방향을 수평과 수직 둘 다 가능합니다. - 어플리케이션
- ●환경 시험 기기, 이화학 기기 등
- 추천 나사
- ●육각홀 볼트 M5
동영상
도면/ 일러스트
사양
CAD다운로드
카탈로그
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1225_1_hg_chj70_e.pdf |
---|
노트
●임시 고정 각도의 변경은, 힌지가 다 열린 상태에서 행하여 주십시오.
●클릭 탈출 토크는 일정하지 않으며 당사가 보증하는 치수가 아닙니다.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
×
Loading