클린룸 힌지HG-CV-65N
4 / 4토탈 결과
필터링
- 4 만 회 개폐 테스트 통과
- 회전부에 플라스틱 캡을 대어 철제부 접촉으로 인한 분진이 발생되지 않습니다.
리프트 오프 형으로 도어 탈착이 용이합니다.
회전부에 설치된 플라스틱 캡은 도어를 여닫을 때 프레임에 닿지 않습니다.
알루미늄 합금 재질로 경량의 미려한 디자인을 자랑하는 제품입니다.
타원형 설치 구멍형 모델도 선택 가능합니다. - 어플리케이션
- ●반도체 생산시설, 클린룸, 알루미늄 프레임, 가정용품 등
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
AS-HG-CV-65NR | 170-090-538 | |||
AS-HG-CV-65NL | 170-090-539 | |||
HG-CV-65NL | 170-091-451 | |||
HG-CV-65NR | 170-091-452 |
기준도어중량: 8kg
(도어규격 W600×800시, 상하로 2개 사용)
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
AS-HG-CV-65NR |
AS-HG-CV-65NL |
HG-CV-65NL |
HG-CV-65NR |
카탈로그
노트
●아래 하중값은 힌지 2개 사용 시의 값입니다.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
Loading