디텐트 토크 힌지HG-DTA
4 / 4토탈 결과
필터링
- 자사 개폐 시험 20,000 회 통과
- 프리 스톱
friction hinge, position controle
- 어떠한 각도에서도 도어를 고정할 수 있습니다.
디텐트 (자기 지지) 기능으로 한 번 닫힌 도어가 스프링의 힘에
의해 다시 튀는 스프링 백 현상 없이 견고하게 닫힌 상태를 유지할 수
있습니다.
캐치를 사용할 필요가 없는 제품입니다.
스테인리스 재질로, 내식성이 우수합니다. - 사양
- ●사용온도:0℃~40℃
- 어플리케이션
- ●커버가 있는 소형 장치, 접이식 기계 등
동영상
관련 정보
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HG-DTA4-R | 170-026-457 | |||
HG-DTA4-L | 170-026-458 | |||
HG-DTA8-R | 170-026-459 | |||
HG-DTA8-L | 170-026-460 |
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
노트
●취급 시 주의 사항을 반드시 확인하십시오.
●같은 토크값의 힌지를 좌우 세트로 사용하십시오.
●힌지 간의 축심이 서로 어긋나지 않게 설치하십시오.
카테고리
최근 검색한 제품
×
Loading