셀프오픈 댐퍼 힌지HG-JHS11
4 / 4토탈 결과
필터링
- · 셀프오픈 기능의 소형 힌지로, 상면에 설치되는 리드에 사용하는 제품입니다.
터치 래치와 함께 사용하면 닫혀있는 리드를 눌러주어 열어주는 방식으로 작동시
킬 수 있습니다.
· 인세트형 힌지입니다.
· 열림 속도는 육각 렌치로 조절 가능합니다.
· 브래킷 UKZ11-BL (별매품)을 사용하면 매립없이 나사설치도 가능합니다.
· 커버를 씌우면 나사가 노출되지 않아 깔끔한 연출이 가능합니다.
· 라우터를 사용하여 손쉽게 재단할 수 있습니다. - 사양
- ● 사용 온도: 0 – 40℃
- 어플리케이션
- ● 전선함, 각종 기기 등에 달린 소형 리드
- 별매품
- ● HG-JHS11 표면설치용 브래킷 UKZ11-BL
- 추천 나사
- ● 접시머리태핑나사3, 바인딩헤드태핑나사 4
관련 정보
사양
본체 [본체]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HG-JHS11-2BL | 170-041-214 | |||
HG-JHS11-2WT | 170-041-215 | |||
HG-JHS11-4BL | 170-041-216 | |||
HG-JHS11-4WT | 170-041-217 |
세트단위 판매제품
별매품 [표면 설치용 브래킷]
a세트단위 판매제품
CAD다운로드
본체 [본체]
제품명 |
---|
HG-JHS11-2BL |
HG-JHS11-2WT |
HG-JHS11-4BL |
HG-JHS11-4WT |
별매품 [표면 설치용 브래킷]
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1174_2_hg_jhs11_e.pdf |
---|
노트
● 설치 가능한 도어의 모멘트는 0.25 – 0.4N · m 으로, 도어 하나당 본 제품 한 쌍을 사용하
십시오.
● 좌측에 스프링 유닛을, 우측에 댐퍼유닛을 각각 설치할 수 있습니다.
● 설치 전, 힌지 샤프트의 수평이 맞는지 다시 한 번 확인하여 주십시오.
● 평상시에 리드를 닫힌 상태로 유지하고자 하는 경우에는 별매의 터치 래치를 함께 설치하
여 주십시오.
카테고리
최근 검색한 제품
×
Loading