멀티앵글 레버 힌지 HG-MA95B
4 / 4토탈 결과
필터링
- 레버 조작으로 각도를 간단하게 조절할 수 있습니다.
힌지의 각도 조절은 0° 에서 180° 까지 10° 단위로 가능합니다.
레버를 눌러주면 잠금이 풀려 각도를 조절할 수 있습니다.
레버를 완전히 들어올리면 잠금 해제 상태가 유지됩니다.
레버형과 비레버형을 함께 사용할 수 있습니다. - 어플리케이션
- ●의료기기, 분석장비, 반도체 생산 장비 등
- 추천 나사
- ● M5 나사
동영상
포트폴리오
이미지
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HG-MA95B-R | 170-043-820 | |||
HG-MA95B-L | 170-043-821 | |||
HG-MA95BF-R | 170-043-824 | |||
HG-MA95BF-L | 170-043-825 |
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Instruction Manual | 1260_2_hgma95.pdf |
---|
노트
—Be sure to read the "Cautions".
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
×
Loading