스테인리스 스틸 리프트 오프 힌지HG-STN
6 / 6토탈 결과
필터링
- — 청소에 용이한 디자인 :
- 매끄럽게 연마된 거울과 같은 표면
- 완만하게 경사진 측면
- 둥그런 모서리와 코너
— 식품 기계용 그리스가 샤프트에 사용됩니다. (NSF H1 등록품)
— 조립이 용이하도록 스터드 볼트가 내장되어 있습니다. - 사양
- 자사 개폐 테스트 20,000 회 통과
- HG-STN-40: H800 x W600 mm / 7 kg
- HG-STN-60: H800 x W600 mm / 15 kg
- HG-STN-75: H1500 x W700 mm / 30 kg - 어플리케이션
- 식품 기계의 각종 커버 등
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HG-STN-40 R | 170-048-991 | |||
HG-STN-40 L | 170-048-992 | |||
HG-STN-60 R | 170-048-993 | |||
HG-STN-60 L | 170-048-994 | |||
HG-STN-75 R | 170-048-995 | |||
HG-STN-75 L | 170-048-996 |
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
HG-STN-40 R |
HG-STN-40 L |
HG-STN-60 R |
HG-STN-60 L |
HG-STN-75 R |
HG-STN-75 L |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-STN-40 R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-048-991 |
|
HG-STN-40 L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-048-992 |
|
HG-STN-60 R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-048-993 |
|
HG-STN-60 L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-048-994 |
|
HG-STN-75 R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-048-995 |
|
HG-STN-75 L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-048-996 |
카탈로그
노트
— 대응 하중은 힌지를 2개 사용 시의 값입니다.
— 청소로 그리스가 벗겨지면 그리스를 더 도포해 주세요. NSF H1 등록품 및 NLGI No.2 등급의 그리스를 권장합니다.
카테고리
최근 검색한 제품
Loading