HG-T30S15

토크 힌지 HG-T30S15

1 / 1토탈 결과

필터링

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 토크 힌지
  • 더블 축
  • HG-T30S15

상시 재고
  • 당사 2만번 개폐 테스트 클리어
  • 프리 스톱

friction hinge, Positioning hinges, position controle

더블 축 구조로 기울기 조절과 좌우 회전이 자유롭습니다.
• 기울기 조절과, 좌우 회전시 어느 위치에서도 모니터 등을 고정시킬 수 있습니다.
• 좌우 회전은 360˚ 가능합니다.
• 2만 회 틸팅 / 회전 테스트를 통과한 제품입니다.
• 위아래, 좌우 방향 모두 안정적인 토크를 형성하는 제품입니다.
• 손쉽게 표면 나사 설치를 할 수 있는 제품입니다.
사양
●사용온도:0℃~40℃
어플리케이션
●셀프 계산대, 소형 모니터 등

동영상

제품 사용 사례

관련 정보

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
HG-T30S15 170-020-826
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 토크N・m(기울어진 방향) 토크kgf・cm(기울어진 방향) 토크N・m(회전방향) 토크kgf・cm(회전 방향) 주재료 주마감 종류 공차N・m(기울어진 방향) 공차kgf・cm(기울어진 방향) 공차N・m(회전방향) 공차kgf・cm(회전방향) EAN 박스 카튼 무게(g)

HG-T30S15

170-020-826

3.0

30.6

1.5

15.3

스테인리스 스틸(SUS430)

광택 배럴 연마

2축형

(±20%)

(±20%)

(±20%)

(±20%)

4510932006132

12

96

87

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기


CAD다운로드

본체

제품명
HG-T30S15
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
HG-T30S15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-826

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

노트

●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
● 사용하는 모니터의 크기나 형태 · 설치 방법에 따라 틸트 및 스위블의 각도가 감소하는 경우
가 있습니다.
● 올 스테인리스 스틸이 아니므로, 부엌, 욕실, 화장실 등 물을 사용하는 장소에서는 사용할
수 없습니다.
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
  • HG-T70S30 - Dual axis torque hinge

×
필터
필터링
검색 모두 해제 ×
RoHS 2
CAD
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기