HG-TUWA

토크 힌지HG-TUWA

2 / 2토탈 결과

필터링

friction hinge, position controle

  • 토크 힌지
  • 컨실드 타입
  • HG-TUWA
  • 그리스레스
  • 당사 2만번 내구시험 통과
  • 프리 스톱

friction hinge, position controle

토크 값이 높고 열리는 각도가 둔각 (130도)인 HG-TU 모델 제품입니다.
• 도어의 안쪽에 설치하면 보다 깔끔한 인테리어가 가능합니다.
• 가로, 세로 방향으로 자유롭게 설치할 수 있습니다.

관련 정보

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
HG-TUWA07 170-034-313
HG-TUWA15 170-034-314
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 토크N・m 토크kgf・cm 종류 사양-검색용 설치 방향 주재료 주마감 길이L 폭W 공차N・m 공차kgf・cm EAN 박스 카튼 무게(g)

HG-TUWA07

170-034-313

0.7

7.1

컨실드 힌지

그리스 사용안함

수평
수직

스테인리스 스틸(SUS304)

광택 배럴 연마

40

61

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932168120

20

100

88

HG-TUWA15

170-034-314

1.5

15.3

컨실드 힌지

그리스 사용안함

수평
수직

스테인리스 스틸(SUS304)

광택 배럴 연마

40

61

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932168137

20

100

88

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
HG-TUWA07
HG-TUWA15
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
HG-TUWA07 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-313

HG-TUWA15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-314

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2018-07-02)

카탈로그 (업데이트 2018-07-02)

노트

●취급 시 주의사항을 반드시 확인하십시오.
●힌지 간 축심이 서로 어긋나지 않도록 설치하십시오.