HG-YS65C

숨은 경첩 HG-YS65C

1 / 1토탈 결과

필터링
  • 숨은 경첩
  • 스테이 기능
  • HG-YS65C

동시에 스테이 기능을 하는 힌지입니다.
• 판금에 사용하기 용이한 모델입니다.
• 스테이는 100˚ 각도까지 열립니다..
• 착탈식 핀 (동봉)으로 설치가 용이합니다.
• 지지력: 힌지 개당 30 kgf·cm.
• 도어 중량: 힌지 한 쌍 당 최대 10 kg.
어플리케이션
—Measurement equipment, communication equipment, control cabinet, etc.
악세사리
—Mounting screws for stay and hinge: truss head screw M5x10 2pcs

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
HG-YS65C 170-100-087
장바구니 담기
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 마크 RoHS 도어 질량kg(세로로 2개 사용의 경우) 클릭 탈출 토크cN・m/1개 클릭 탈출 토크kgf・cm/1개 주재료 주마감 본체 종류 부가 기능 대응 하중N/2개 EAN 무게(g)

HG-YS65C

170-100-087

장바구니 담기

10

294

30

스테인리스 스틸(SUS304)

배럴 연마

기타 힌지

캐치 포함

98

4510932074292

190

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

※Limited stock available. Please contact your vender.

CAD다운로드

본체

제품명
HG-YS65C
제품명 2D 3D RoHS 제품 코드
HG-YS65C DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-100-087

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2018-07-02)

카탈로그 (업데이트 2018-07-02)

노트

—E-type retaining ring not included.
—Use screw lock to fix mounting screws of stay and hinge.
—Retaining torque varies. It is not a guaranteed value.