HK-DF-G

스테인리스 후크HK-DF-G

4 / 4토탈 결과

필터링
  • 스테인리스 후크
  • HK-DF-G

본사 주문품
샤워 부스, 유리 파티션 등 유리 표면에 사용하기 좋은 제품입니다.
동일 디자인의 목재용 후크와 함께 사용하면 통일감 있는 인테리어를 연출할 수
있습니다.
체결 나사가 겉 표면에 드러나지 않아 깔끔한 연출이 가능합니다.
위아래 구분이 없는 고깔 형태의 디자인으로 자유롭게 설치하실 수 있습니다.
반짝이는 표면 질감과 높은 강도를 함께 얻기 위해, 베이스 부분의 매트 블랙 컬러
마감은 특수 크로메이트 도금으로 구현하였습니다.
악세사리
• 개스킷
• 튜브

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
HK-DF-18G 110-033-706
HK-DF-18G-BL 110-041-247
HK-DF-20G 110-033-707
HK-DF-20G-BL 110-041-248
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 마감/색상 d1 d2 L 최소 적합 유리 두께 최대 적합 유리 두께 대응 하중N 대응 하중kgf 부가 기능 설치 방법 종류 주재료 깊이 설치 재질 종류(200603용) 색상-WEB용 필터 주재료-WEB용 필터 색상 EAN 박스 카튼 무게(g)

HK-DF-18G

110-033-706

경면 연마

18

18

38

8

12

150

15.2

없음

벽 설치

표준

스테인리스 스틸(SUS303)

40

유리

후크

실버・그레이

스테인리스 스틸

-

4510932166836

25

100

70

HK-DF-18G-BL

110-041-247

크로메이트 처리/매트 블랙

18

18

38

8

12

150

15.2

없음

벽 설치

표준

스테인리스 스틸(SUS303)

40

유리

후크

블랙

스테인리스 스틸

매트 블랙

4510932180504

25

100

70

HK-DF-20G

110-033-707

경면 연마

20

20

60

8

12

150

15.2

없음

벽 설치

표준

스테인리스 스틸(SUS303)

62

유리

후크

실버・그레이

스테인리스 스틸

-

4510932166843

25

100

123

HK-DF-20G-BL

110-041-248

크로메이트 처리/매트 블랙

20

20

60

8

12

150

15.2

없음

벽 설치

표준

스테인리스 스틸(SUS303)

62

유리

후크

블랙

스테인리스 스틸

매트 블랙

4510932180511

25

100

123

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기


CAD다운로드

본체

제품명
HK-DF-18G
HK-DF-18G-BL
HK-DF-20G
HK-DF-20G-BL
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
HK-DF-18G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-706

HK-DF-18G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-247

HK-DF-20G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-707

HK-DF-20G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-248