IDS

중간 하중용 베어링IDS

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 중간 하중용 베어링
  • 스틸 인서트 사양 플랫 타입
  • IDS
본사 주문품
강철 베어링 부품으로 플라스틱 베어링 부품에 비해 내하중이 큽니다.
특별 주문(다른 사이즈 등)이 가능합니다.
어플리케이션
●사무 장비 (프린터, 책상, 캐비닛, 출납기, 복사기 등)
●수송 장비 (컨베이어, 엘리베이터, 도어 등)
●전자 기기 (오디오, 자판기, 배기설비 등)
●산업용 기기 (인력대체장비, 자동화기기 등)
●의료, 연구용 기기 (의료기기, 측정장비, 개발용 장비 등)
●가정용, 레저용 장비 (낚싯대 릴, 장난감, 자전거 등)
●건설 장비 (도어 롤러, 천정 셔터, 셔터 도어 등)
●(규격 외 사이즈 등) 주문 제작이 가능합니다.
[사용 조건]
●작동 온도: 0℃~40℃
●회전속: 300 r.p.m

사양

본체 [[인너 샤프트 홀 타입]]

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
IDS-26-H6.35-W0.8 210-140-220
IDS-35-H6.35W0.26  210-140-221
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS D W W1 허용 하중N/300r.p.m 허용 하중kgf/300r.p.m 내경d1 내륜 재료 외륜 재료 외륜 타입・종류 설치 종류 EAN 박스 무게(g)

IDS-26-H6.35-W0.8

210-140-220

26

8

9.6

294

30

6.35

스틸(SWCH)

폴리아세탈(POM)

외주 플랫 타입

내축 구멍

4510932840743

800

19.5

IDS-35-H6.35W0.26 

210-140-221

35

9

9.52

294

30

6.35

스틸(SWCH)

폴리아세탈(POM)

외주 플랫 타입

내축 구멍

4510932840750

500

25.2


CAD다운로드

본체 [[인너 샤프트 홀 타입]]

제품명
IDS-26-H6.35-W0.8
IDS-35-H6.35W0.26 
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
IDS-26-H6.35-W0.8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-220

IDS-35-H6.35W0.26  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-221