마운팅 플레이트J95-P6T
2 / 2토탈 결과
필터링
- 마운팅 플레이트
- 중량용 원터치 슬라이드 힌지 J95 시리즈 전용
- J95-P6T
- J95시리즈
heavy duty, cabinet hinge
- 전후조절 : + 1.5 -2.5 mm
• 상하조절 : ± 3 mm
• 좌우조절 : + 0, - 4 mm
• 두께: 0 mm (표준형) - 사양
- ●편심 캠에 의한 전후 조절 기능(+1.5, -2.5mm)
●편심 캠에 의한 상하 조절 기능(±3mm)
●겹치는 면적(좌우) 조절 기능(+0, -4mm)
●H 치수는 인세트 사용 시, 문 두께 +42mm입니다. - 별매품
- ●마운팅 플레이트 커버 J95ZC형
- 추천 나사
- ●M 직경5접시 머리 또는 둥근 접시 머리 태핑 나사, 또는 나사못
포트폴리오
이미지
사양
본체 [[Mounting Plate]]
별매품
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
Loading