슬라이드 레일L52145
7 / 7토탈 결과
- 셀프 & 소프트 클로즈
- ●레버를 조작하여 이너 레일을 탈착할 수 있습니다.
- 사양
- ●셀프 클로징 매커니즘이 작동하는 위치는 레일이 완전히 닫히기 50mm 앞에서부터 입니다.
- 추천 나사
- ●아우터 레일용
긴홀:M4 또는 M4 작은 나사
둥근홀:M5 또는 M5 낮은 머리 나사
●이너 레일용
M4 또는 M4 낮은 머리 나사
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
L52145-410 | 190-012-982 | |||
L52145-460 | 190-012-983 | |||
L52145-510 | 190-012-984 | |||
L52145-560 | 190-012-985 | |||
L52145-610 | 190-012-986 | |||
L52145-660 | 190-012-987 | |||
L52145-710 | 190-012-988 |
이 슬라이드 레일은 2개(1세트) 단위로 판매합니다.
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
L52145-410 |
L52145-460 |
L52145-510 |
L52145-560 |
L52145-610 |
L52145-660 |
L52145-710 |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L52145-410 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-012-982 |
|
L52145-460 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-012-983 |
|
L52145-510 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-012-984 |
|
L52145-560 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-012-985 |
|
L52145-610 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-012-986 |
|
L52145-660 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-012-987 |
|
L52145-710 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-012-988 |
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
노트
●소프트 클로징 매커니즘 작동 시, 강한 힘으로 누르지 마십시오. 오일이 새는 원인이 됩니다.