- 산업 기기용 부품
- 스테이, 스몰 캐비닛 시스템
- 소프트 클로즈 스테이
- LAD-ST
리프트 어시스트 댐퍼 LAD-ST
3 / 3토탈 결과
필터링
- 당사 10만번 개폐 테스트 클리어
- 리프트 어시스트
- 소프트 클로즈
countertop,easy lifting, flip-up counter
- 바, 레스토랑 등 계산대의 카운터 상판에 사용하기 좋은 댐퍼입니다.
• 닫힘 위치에 근접하게 되면 움직임이 부드러워지기 때문에 소음이 방지되며,
상판를 조금만 열어 주어도 댐퍼기능이 작동합니다.
• 리프트 어시스트 기능으로 상판을 보다 손쉽게 열 수 있습니다.
• 상판이 95° 이상 열리지 않도록 스토퍼를 설치하였습니다.
• 권장 상판 두께: 15 - 40 mm.
• 별도 설비 없이도 이미 설치되어 있는 카운터에 간단하게 설치할 수 있습니다.
• 동봉된 템플릿을 바탕으로 설치 위치를 손쉽게 파악할 수 있습니다. - 사양
- ●사용온도:0℃~40℃
- 악세사리
- ●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 4×16
●위치 결정용 템플릿
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
본체
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
노트
●전 개방 각도에서 상판이 고정되어 있는 것은 아닙니다.
●회전축에 큰 부담이 가기 때문에, 경첩의 강도 · 설치의 강도가 충분한 것을 사용하십시
오.
●1축 경첩 또는 숨은 경첩(R-70, R100)을 병용하여 사용하십시오.
●슬라이드 힌지는 사용하지 마십시오
● 본 제품만으로는 닫은 상판의 유지가 불가합니다. 닫은 상판의 끝
부분이 맞닿는 부분의 가공, 혹은 스토퍼의 설치가 필요합니다.
●상판을 필요 이상으로 강하게 개폐하지 마십시오.
● 댐퍼 유닛 및 스토퍼의 설치면에서부터 상판 표면까지
의 거리가 15~40MM가 되도록 하십시오.(도면 참조)
● 암 유닛과 댐퍼 유닛 사이에 손가락 등이 끼이지 않도록
주의하십시오.
● 설치 두께 조절용 스페이서 LAD-DP형 , 수평
설치용 브라켓 LAD-BKT형 과의 병용은 불가
합니다.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
Loading