- 산업 기기용 부품
- 스테이, 스몰 캐비닛 시스템
- 리드 스테이
- LB-S350, LB-S450
고중량 리드 스테이LB-S350, LB-S450
2 / 2토탈 결과
필터링
- ●리드를 끝까지 들어올려주면 스토퍼가 해제됩니다.
●A는 300mm~550mm 이내의 임의의 값에서 주문 제작 가능하며, 상세사항은
별도 문의하여 주십시오.
●리드가 완전히 열린 상태에서는 잠금 설치 구멍에 핀을 찔러넣으면 고정됩니다.
사양
본체
CAD다운로드
카탈로그
노트
●적정 브래킷 위치는 도어 높이와 열림 각도에 따라 결정하여 주십시오. 본 제품
의 경우, 좌측 설치도의 L'2 값이 235mm (LB-S350) 또는 285mm (LB-S450) 이
상이어야 합니다. (규격 미준수 시 힌지와 스테이가 손상될 수 있으며, 또한, 스
토퍼가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.)
●도어 사이즈와 무게에 따라 1개 또는 2개 사용이 가능합니다. 자세한 사항은 별
도 문의 바랍니다.
카테고리
- 산업 기기용 부품
- 스테이, 스몰 캐비닛 시스템
- 리드 스테이
- LB-S350, LB-S450
최근 검색한 제품
Loading