플러시 패널 래치LJ-61
2 / 2토탈 결과
필터링
- 도어가 닫힘에 따라 자동으로 작동하는 래치입니다.
레버를 당기면 래치를 열 수 있습니다.
좌우 구분이 없이 자유롭게 설치할 수 있습니다.
외관은 플라스틱 재질, 체결부는 304, 306 스테인리스 재질을
사용하여 내식성이 뛰어납니다.
래치 본체를 정위치에 끼워 넣고 후면 플레이트로 나사만 고정합니다.
후면 플레이트는 도어 두께 0.8 - 12 mm 까지 설치 가능하며
뒤집어서
설치할 때에는 도어 두께 12.5 mm - 22mm 까지 설치 가능합니다.
안쪽에서 풀어줄 수 있는 레버가 달려있습니다. - 악세사리
- • 냄비머리나사 M5×12 (SUS316)
• 냄비머리나사 M5×18 (SUS316)
동영상
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카테고리
최근 검색한 제품
×
Loading