MC-421SUS

초박형 마그네틱 캐치MC-421SUS

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 초박형 마그네틱 캐치
  • 스테인리스 스틸
  • MC-421SUS

상시 재고
  • 울트라 슬림
높은 내식성을 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
두께 2.7mm, 폭 10mm의 매우 슬림하고 컴팩트한 디자인.
추천 나사
—접시머리 나사 M3

도면/ 일러스트

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
MC-421SUS-9 140-045-392
MC-421SUS-24 140-045-393
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 흡착력N 흡착력kgf 길이L 폭W 본체 재료 본체 마감 종류 설치 방향 높이H EAN 박스 카튼 무게(g)

MC-421SUS-9

140-045-392

9

0.9

42

2.7

스테인리스 스틸(SUS430)

광택 배럴 연마

표준 타입

평행형 표면설치

10

4510932189903

250

1500

6.9

MC-421SUS-24

140-045-393

24

2.4

42

2.7

스테인리스 스틸(SUS430)

광택 배럴 연마

표준 타입

평행형 표면설치

10

4510932189910

250

1500

7.1

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기


CAD다운로드

본체

제품명
MC-421SUS-9
MC-421SUS-24
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
MC-421SUS-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-392

MC-421SUS-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-393

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

노트

—“주의 사항”을 반드시 읽어 주세요.

—Max. temperature: 80

—The counter plate should be in contact with the body. Direct contact may damage the magnet.
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
종류
설치 방향
흡착력 N
길이 L
  • -
폭 W
  • -
높이 H
  • -
본체 재료
색상/마감
RoHS 2
CAD
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기