- 산업 기기용 부품
- 캐치, 래치, 파스너
- 터치 래치
- MLC-HT130BL
논 마그네틱 푸시 래치MLC-HT130BL
1 / 1토탈 결과
필터링
- 내열타입
- 당사 10만번 테스트 클리어
- 내열 (120°) 재질의 래치입니다.
스트로크가 긴 디자인의 푸시 래치 입니다.
당김 손잡이가 따로 없이 푸시 방식으로 여닫는 래치입니다.
비자석식 래치입니다.
손가락으로 가볍게 눌러주면 래치가 잠기고, 다시 눌러주면 열리는 방식으로 작동
원리가 간단합니다.
카운터 플레이트에 꼭 맞도록, 수직으로는 ±2mm 수평으로는 ±3.5mm 까지
스트로크 위치를 조절하실 수 있습니다.
내열기능이 없는 모델인 MLC-100으로도 오더 가능합니다. - 사양
- —Passed 100,000 open/close private cycle test
- 악세사리
- 트러스머리태핑나사 4×16 (SUS)
- 추천 나사
- 냄비머리 또는 트러스머리나사 M4
도면/ 일러스트
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
—Retaining force may decrease at high temperature. The retaining force at 120°C is about 29.4N (3kgf), which may vary depending on the environment and conditions.
관련 제품
카테고리
- 산업 기기용 부품
- 캐치, 래치, 파스너
- 터치 래치
- MLC-HT130BL
최근 검색한 제품
Loading