미니 캠 락NAL-XS
4 / 4토탈 결과
필터링
- 13.2mm 두께의 얇은 디자인으로 캐비닛 안쪽 공간을 극대화 할 수 있습니다.
자판기, 게임기 등 코인 머신과 ATM 기기에 사용하기 적합한 제품입니다
NAL-XS-1: 잠금 상태에서만 키를 제거할 수 있는 모델입니다 (기기의 잠금상태를 확실하게 확인할 수 있음)
NAL-S-2: 잠금 또는 열림 상태에서 키를 제거할 수 있는 모델입니다.
캠은 역방향 설정 가능합니다 (초기 설정은 시계방향).
한 종류의 동일키가 제공되며, 10가지의 개별키가 주문 제작 가능합니다.
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
NAL-XS-1-B | 150-034-270 | 장바구니 담기 |
||
NAL-XS-1-D | 150-001-375 | 장바구니 담기 |
||
NAL-XS-2-B | 150-034-272 | 장바구니 담기 |
||
NAL-XS-2-D | 150-001-376 | 장바구니 담기 |
CAD다운로드
카탈로그
노트
●키를 끝까지 삽입한 후 잠그거나 열어주고나면 스프링의 작용으로 키가 튀어나
오게 되는 구조입니다.
●너트가 풀어질 수 있으므로 빈번한 진동이 유발되는 환경에서의 사용을 삼가 주십
시오.
카테고리
최근 검색한 제품
Loading